AD A 50 G-NPT - Male adaptor G-NPT
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_a_50_g_npt.prj},{NB=AD A 50-3/8-1/4 NPT TAD.5124.164},{TYPE=AD A 50-3/8-1/4 NPT},{MATNR=TAD.5124.164},{G=G3/8},{GX=16.662},{RNPT2=NPT1/4},{RNPT2X=13.716},{BAR=400},{SW=22},{L=28.0},{IK1=9.5},{IK2=12.5},{EK=8.0},{KG=3.670},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
RNPT2
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD A 50-1/8-1/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-1/8 NPT
TAD.5124.042
G1/8
NPT1/8
400
14
21.0
8.0
9.5
6.0
1.280
1.4571 (inox)
AD A 50-1/8-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-1/4 NPT
TAD.5134.044
G1/8
NPT1/4
400
14
18.5
8.0
12.5
8.7
1.220
1.4571 (inox)
AD A 50-1/8-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-3/8 NPT
TAD.5134.046
G1/8
NPT3/8
400
17
20.5
8.0
12.5
8.7
2.670
1.4571 (inox)
AD A 50-1/8-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-1/2 NPT
TAD.5134.048
G1/8
NPT1/2
400
22
25.5
8.0
17.5
8.7
5.900
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-1/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-1/8 NPT
TAD.5124.102
G1/4
NPT1/8
400
17
23.0
9.0
9.5
6.0
1.830
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-1/4 NPT
TAD.5124.104
G1/4
NPT1/4
400
17
26.0
9.0
12.5
8.0
2.280
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-3/8 NPT
TAD.5134.106
G1/4
NPT3/8
400
17
20.5
9.0
12.5
11.6
1.880
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-1/2 NPT
TAD.5134.108
G1/4
NPT1/2
400
22
25.5
9.0
17.5
11.6
5.050
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-3/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-3/4 NPT
TAD.5134.110
G1/4
NPT3/4
400
27
29.0
9.0
19.0
11.6
10.200
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-3/8-1/4 NPT
TAD.5124.164
G3/8
NPT1/4
400
22
28.0
9.5
12.5
8.0
3.670
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-3/8-3/8 NPT
TAD.5124.166
G3/8
NPT3/8
400
22
27.0
9.5
12.5
10.5
3.790
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-3/8-1/2 NPT
TAD.5134.168
G3/8
NPT1/2
400
22
25.5
9.5
17.5
15.2
3.490
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-1/4 NPT
TAD.5124.224
G1/2
NPT1/4
400
27
31.0
11.5
12.5
8.0
6.150
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-3/8 NPT
TAD.5124.226
G1/2
NPT3/8
400
27
30.0
11.5
12.5
10.5
6.130
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-1/2 NPT
TAD.5124.228
G1/2
NPT1/2
400
27
35.0
11.5
17.5
13.0
7.280
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-3/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-3/4 NPT
TAD.5134.232
G1/2
NPT3/4
400
27
29.0
11.5
19.0
19.0
6.170
1.4571 (inox)
AD A 50-3/4-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-3/4-1/2 NPT
TAD.5124.288
G3/4
NPT1/2
200
32
39.0
14.0
17.5
13.0
10.180
1.4571 (inox)
AD A 50-3/4-3/4 NPT TAD.5...
AD A 50-3/4-3/4 NPT
TAD.5124.292
G3/4
NPT3/4
200
32
40.0
14.0
19.0
21.0
9.650
1.4571 (inox)
AD A 50-3/4-1 NPT TAD.513...
AD A 50-3/4-1 NPT
TAD.5134.296
G3/4
NPT1
200
36
31.0
14.0
21.0
24.5
10.780
1.4571 (inox)
AD A 50-1-3/4 NPT TAD.512...
AD A 50-1-3/4 NPT
TAD.5124.412
G1
NPT3/4
200
41
45.0
17.0
19.0
21.0
13.180
1.4571 (inox)
AD A 50-1-1 NPT TAD.5124....
AD A 50-1-1 NPT
TAD.5124.414
G1
NPT1
200
41
45.0
17.0
21.0
26.0
18.470
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성