AD HN 40 R - Male threaded adaptor R
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_hn_40_r.prj},{NB=AD HN 40-3/8 -3/8 TAD.4110.166},{TYPE=AD HN 40-3/8 -3/8},{MATNR=TAD.4110.166},{R=R3/8},{RX=16.662},{R2=R3/8},{R2X=16.662},{SW=17},{L=30.0},{IK1=12.0},{IK2=12.0},{EK=10.5},{KG=3.240},{X1=10.5},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
R
Thread R
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
X1
Ø2
[mm]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HN 40-1/8 -1/8 TAD.411...
AD HN 40-1/8 -1/8
TAD.4110.042
R1/8
R1/8
10
21.0
8.0
8.0
6.0
0.760
6.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1/8 -1/4 TAD.411...
AD HN 40-1/8 -1/4
TAD.4110.044
R1/8
R1/4
14
26.0
8.0
12.0
6.0
1.200
8.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1/4 -1/4 TAD.411...
AD HN 40-1/4 -1/4
TAD.4110.104
R1/4
R1/4
14
30.0
12.0
12.0
8.0
1.610
8.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1/4 -3/8 TAD.411...
AD HN 40-1/4 -3/8
TAD.4110.106
R1/4
R3/8
17
31.0
12.0
12.0
8.0
2.010
10.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1/4 -1/2 TAD.411...
AD HN 40-1/4 -1/2
TAD.4110.108
R1/4
R1/2
22
34.0
12.0
14.0
8.0
2.980
14.0
CW617N (brass)
AD HN 40-3/8 -3/8 TAD.411...
AD HN 40-3/8 -3/8
TAD.4110.166
R3/8
R3/8
17
30.0
12.0
12.0
10.5
3.240
10.5
CW617N (brass)
AD HN 40-3/8 -1/2 TAD.411...
AD HN 40-3/8 -1/2
TAD.4110.168
R3/8
R1/2
22
34.0
12.0
14.0
10.0
4.930
14.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1/2 -1/2 TAD.411...
AD HN 40-1/2 -1/2
TAD.4110.228
R1/2
R1/2
22
36.0
14.0
14.0
14.0
5.420
14.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1/2 -3/4 TAD.411...
AD HN 40-1/2 -3/4
TAD.4110.232
R1/2
R3/4
27
39.0
14.0
16.0
14.0
8.360
18.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1/2 -1 TAD.4110....
AD HN 40-1/2 -1
TAD.4110.236
R1/2
R1
36
43.0
14.0
18.0
14.0
15.240
24.0
CW617N (brass)
AD HN 40-3/4 -3/4 TAD.411...
AD HN 40-3/4 -3/4
TAD.4110.292
R3/4
R3/4
27
41.0
16.0
16.0
18.0
9.410
18.0
CW617N (brass)
AD HN 40-1 -1 TAD.4110.41...
AD HN 40-1 -1
TAD.4110.414
R1
R1
36
51.0
18.0
18.0
24.0
17.760
24.0
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성