Q51 N..PF - Nipple with female thread no shut-off
SERTO
Quick-disconnect couplings
Quick coupling inox series 51
Powered by
CAD모델 선택
{serto/14_schnellkupplungen/02_serie51/q51_n_pf.prj},{NB=Q51 N04PF-M5 C56.4751.155},{TYPE=Q51 N04PF-M5},{MATNR=C56.4751.155},{MZK=M5},{MZX=5.000},{G=},{G1X=MIN},{BAR=200},{DN=4},{SW=11},{L=17.0},{IK=5.0},{ZK=8.5},{EK=3.0},{KG=0.500},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{X3=7.1},{Y3=5.2},{Z3=3.0},{X2=3.7},{Y2=8.5},{X4=0.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZK
Thread Mz
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
Q51 N04PF-1/8 C56.4751.10...
Q51 N04PF-1/8
C56.4751.100
G1/8
200
4
12
20.0
10.0
8.5
3.0
0.900
1.4571 (inox)
Q51 N04PF-M5 C56.4751.155
Q51 N04PF-M5
C56.4751.155
M5
200
4
11
17.0
5.0
8.5
3.0
0.500
1.4571 (inox)
Q51 N06PF-1/4 C56.4752.27...
Q51 N06PF-1/4
C56.4752.270
G1/4
100
6
17
28.0
13.0
1.5
6.0
1.800
1.4571 (inox)
Q51 N08PF-3/8 C56.4753.39...
Q51 N08PF-3/8
C56.4753.390
G3/8
65
8
19
30.0
13.0
2.0
8.0
2.500
1.4571 (inox)
Q51 N10PF-1/2 C56.4754.53...
Q51 N10PF-1/2
C56.4754.534
G1/2
65
10
24
37.0
16.0
3.0
10.0
4.800
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성