SO BV 28A24 - Stopcock with with panel mount union
SERTO
Valves
Valves PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/06_ventile_pvdf/so_bv_28a24.prj},{NB=SO BV 28A24-6-3/8 148.8115.060},{TYPE=SO BV 28A24-6-3/8},{MATNR=148.8115.060},{G=G3/8},{M=12x1.0},{NDM=10.0},{GX=16.662},{BAR=10},{L1=33.0},{L2=56.5},{ZK1=17.0},{ZK2=5.0},{DK=6.0},{D=24.0},{H=42.0},{A=30.0},{B=16.5},{AK=15.8},{CK=22.3},{SW1=12},{SW2=22},{IK=12.0},{KKVK=22.0},{EK=3.6},{KG=3.070},{WERKSTOFF=PVDF},{EK2=6.6},{BMU=14.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Gewinde G
ⁿ/ₐ
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
BAR
Druck (PN)
[bar]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
DK
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
Lochdurchmesser
[mm]
SW1
SW Anschlussmutter
ⁿ/ₐ
SW2
SW Kontermutter
ⁿ/ₐ
IK
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg/100]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO BV 28A24-6-3/8 148.811...
SO BV 28A24-6-3/8
148.8115.060
G3/8
12x1.0
10
33.0
56.5
17.0
5.0
6.0
24.0
42.0
30.0
16.5
12
22
12.0
3.6
3.070
PVDF
SO BV 28A00-8-3/8 148.811...
SO BV 28A00-8-3/8
148.8115.080
G3/8
12x1.0
10
35.0
56.5
17.0
5.0
8.0
24.0
42.0
30.0
16.5
14
22
12.0
4.8
6.510
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pressure gauge stopcocks, male - female/female
Riegler
02.03.2015
SO BV 38A21 - Stopcock
SERTO
11.03.2024
SO 20511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성