SO PV 08E01 - Total-flow cock with cone seat connection 60°
SERTO
Valves
Valves brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/02_ventile_messing_g/so_pv_08e01.prj},{NB=SO PV 08E01-6-3/8 F 258.7810.120},{TYPE=SO PV 08E01-6-3/8 F},{MATNR=258.7810.120},{DK=6.00},{G=3/8},{G1X=16.662},{BAR=10},{SW1=14},{SW2=17},{SW3=17},{L=31.0},{B=38.0},{H=48.0},{ZK1=14.0},{ZK2=44.0},{EK=5.5},{KG=2.050},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO PV 08E01-6-1/4 F 258.7...
SO PV 08E01-6-1/4 F
258.7810.110
6.00
1/4
10
14
17
14
31.0
38.0
48.0
14.0
43.0
5.5
1.950
CW617N (brass)
SO PV 08E01-6-3/8 F 258.7...
SO PV 08E01-6-3/8 F
258.7810.120
6.00
3/8
10
14
17
17
31.0
38.0
48.0
14.0
44.0
5.5
2.050
CW617N (brass)
SO PV 08E01-8-1/4 F 258.7...
SO PV 08E01-8-1/4 F
258.7810.170
8.00
1/4
10
14
17
14
31.0
38.0
48.0
14.0
43.0
5.5
1.900
CW617N (brass)
SO PV 08E01-8-3/8 F 258.7...
SO PV 08E01-8-3/8 F
258.7810.180
8.00
3/8
10
14
17
17
31.0
38.0
48.0
14.0
44.0
5.5
2.000
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK, Metric cock
ASOH
17.02.2017
SO PV 08E21 - Total-flow cock
SERTO
11.03.2024
Modèle 58113 - 1 piece ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Lo...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 64514 - Sampling plug cock for hose - stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
SO 43621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 43621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 42621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
BRTW - Ball Valves - Brass, High Flow Rate, PT Tapped / PT Tapped
Misumi
08.06.2021
Adjustable L-fitting with sealing cone combination fitting - Thread: Whitwo...
VOSS
11.04.2023
SO 43221 - Tee union with female adaptor SO 40030
SERTO
11.03.2024
bb - tube connector
AirTAC
13.05.2020
KGE (Bulkhead Connector) - Stainless One-touch Fittings / Bulkhead Connecto...
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성