SO 21624 METR - Adjustable male adaptor with O‑ring seal (FKM)
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21624_or.prj},{NB=SO 21624-A10-1/4 OR 126.1681.270},{TYPE=SO 21624-A10-1/4 OR},{MATNR=126.1681.270},{AD=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{SW=13},{L=34.0},{D1=19.5},{D2=20.0},{BK=17.0},{OR=12.42x1.78},{OR1=12.42},{OR2=1.78},{TK=3.5},{ZK=24.5},{EK=8.0},{EK1=8.0},{KG=0.443},{WERKSTOFF=PVDF},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
Ad
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
BK
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
TK
t
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 21624-A6-1/8 OR 126.16...
SO 21624-A6-1/8 OR
126.1681.100
6.00
G1/8
10
10
30.5
16.0
16.5
14.0
9.25x1.78
3.5
22.5
4.0
0.268
PVDF
SO 21624-A6-1/4 OR 126.16...
SO 21624-A6-1/4 OR
126.1681.110
6.00
G1/4
10
13
32.5
19.5
20.0
14.0
12.42x1.78
3.5
22.5
4.0
0.425
PVDF
SO 21624-A6-3/8 OR 126.16...
SO 21624-A6-3/8 OR
126.1681.120
6.00
G3/8
10
17
33.5
23.5
24.0
14.0
15.6x1.78
3.5
23.5
4.0
0.730
PVDF
SO 21624-A8-1/8 OR 126.16...
SO 21624-A8-1/8 OR
126.1681.160
8.00
G1/8
10
10
31.5
16.0
16.5
16.0
9.25x1.78
3.5
23.5
5.1
0.288
PVDF
SO 21624-A8-1/4 OR 126.16...
SO 21624-A8-1/4 OR
126.1681.170
8.00
G1/4
10
13
33.0
19.5
20.0
16.0
12.42x1.78
3.5
23.5
6.0
0.440
PVDF
SO 21624-A8-3/8 OR 126.16...
SO 21624-A8-3/8 OR
126.1681.180
8.00
G3/8
10
17
34.5
23.5
24.0
16.0
15.6x1.78
3.5
24.5
6.0
0.745
PVDF
SO 21624-A10-1/4 OR 126.1...
SO 21624-A10-1/4 OR
126.1681.270
10.00
G1/4
10
13
34.0
19.5
20.0
17.0
12.42x1.78
3.5
24.5
8.0
0.443
PVDF
SO 21624-A10-3/8 OR 126.1...
SO 21624-A10-3/8 OR
126.1681.280
10.00
G3/8
10
17
35.0
23.5
24.0
17.0
15.6x1.78
3.5
25.5
8.0
0.740
PVDF
SO 21624-A10-1/2 OR 126.1...
SO 21624-A10-1/2 OR
126.1681.285
10.00
G1/2
10
19
40.5
30.0
31.0
17.0
20.29x2.62
5.5
28.5
8.0
1.185
PVDF
SO 21624-A12-1/4 OR 126.1...
SO 21624-A12-1/4 OR
126.1681.380
12.00
G1/4
10
13
38.5
19.5
20.0
21.0
12.42x1.78
3.5
28.5
6.5
0.508
PVDF
SO 21624-A12-3/8 OR 126.1...
SO 21624-A12-3/8 OR
126.1681.390
12.00
G3/8
10
17
39.0
23.5
24.0
21.0
15.6x1.78
3.5
29.0
10.0
0.762
PVDF
SO 21624-A12-1/2 OR 126.1...
SO 21624-A12-1/2 OR
126.1681.400
12.00
G1/2
10
19
44.5
29.5
30.5
21.0
20.29x2.62
5.5
32.5
10.0
1.182
PVDF
SO 21624-A16-3/8 OR 126.1...
SO 21624-A16-3/8 OR
126.1681.564
16.00
G3/8
10
17
45.5
23.5
24.0
25.0
12.42x1.78
3.5
35.5
9.8
0.996
PVDF
SO 21624-A16-1/2 OR 126.1...
SO 21624-A16-1/2 OR
126.1681.566
16.00
G1/2
10
19
50.0
30.0
31.0
24.5
20.29x2.62
5.5
38.0
13.0
1.412
PVDF
SO 21624-A16-3/4 OR 126.1...
SO 21624-A16-3/4 OR
126.1681.568
16.00
G3/4
10
22
55.0
35.0
36.0
25.0
27x3
7.0
41.0
13.0
2.286
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성