SOL 53625 T - Adjustable tee union pre-assembled
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_53625_t.prj},{NB=SOL 53625-6-A6-6 078.3620.060},{TYPE=SOL 53625-6-A6-6},{MATNR=078.3620.060},{DK=6.00},{DK2=6.00},{DK3=6.00},{BAR=400},{M=M10x1},{SW1=14},{SW2=9},{L=26.0},{ZK1=16.0},{ZK2=19.0},{EK=4.0},{KG=6.400},{NDM=10.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 53625-6-A6-6 078.3620...
SOL 53625-6-A6-6
078.3620.060
6.00
6.00
6.00
400
M10x1
14
9
26.0
16.0
19.0
4.0
6.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53625-8-A8-8 078.3620...
SOL 53625-8-A8-8
078.3620.080
8.00
8.00
8.00
330
M12x1
17
10
28.5
18.0
24.0
6.0
9.420
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53625-10-A10-10 078.3...
SOL 53625-10-A10-10
078.3620.100
10.00
10.00
10.00
330
M14x1
19
12
33.0
20.5
26.5
7.0
12.670
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성