SO 03721 T - Male adaptor tee union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03721_t.prj},{NB=SO 03721-8-1/4-8 248.3701.170},{TYPE=SO 03721-8-1/4-8},{MATNR=248.3701.170},{DK=8.00},{R=R1/4},{NDMR=13.157},{DK3=8.00},{BAR=125},{G=1/4},{NDM1=13.157},{SW1=14},{SW2=11},{L1=31.0},{L2=25.0},{ZK1=22.0},{ZK2=15.0},{EK=6.0},{KG=7.940},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03721-4-1/8-4 248.3701...
SO 03721-4-1/8-4
248.3701.040
4.00
R1/8
4.00
125
1/8
12
10
27.0
20.0
20.0
13.5
3.4
4.090
CW617N (Messing)
SO 03721-5-1/8-5 248.3701...
SO 03721-5-1/8-5
248.3701.070
5.00
R1/8
5.00
125
1/8
12
10
27.0
20.0
20.0
13.5
4.0
4.180
CW617N (Messing)
SO 03721-6-1/8-6 248.3701...
SO 03721-6-1/8-6
248.3701.100
6.00
R1/8
6.00
125
1/8
12
10
28.0
20.0
20.0
13.5
4.0
4.310
CW617N (Messing)
SO 03721-6-1/4-6 248.3701...
SO 03721-6-1/4-6
248.3701.110
6.00
R1/4
6.00
125
1/8
12
11
30.0
25.0
22.0
15.0
4.0
5.610
CW617N (Messing)
SO 03721-8-1/4-8 248.3701...
SO 03721-8-1/4-8
248.3701.170
8.00
R1/4
8.00
125
1/4
14
11
31.0
25.0
22.0
15.0
6.0
7.940
CW617N (Messing)
SO 03721-10-1/4-10 248.37...
SO 03721-10-1/4-10
248.3701.270
10.00
R1/4
10.00
100
3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
15.0
8.0
11.970
CW617N (Messing)
SO 03721-10-3/8-10 248.37...
SO 03721-10-3/8-10
248.3701.280
10.00
R3/8
10.00
100
3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
16.0
8.0
12.590
CW617N (Messing)
SO 03721-6.35-1/8-6.35 24...
SO 03721-6.35-1/8-6.35
248.3701.140
6.35
R1/8
6.35
125
1/8
12
10
28.0
20.0
20.0
13.5
4.0
4.240
CW617N (Messing)
SO 03721-6.35-1/4-6.35 24...
SO 03721-6.35-1/4-6.35
248.3701.145
6.35
R1/4
6.35
125
1/8
12
11
30.0
25.0
22.0
15.0
4.0
5.550
CW617N (Messing)
SO 03721-9.52-1/4-9.52 24...
SO 03721-9.52-1/4-9.52
248.3701.210
9.52
R1/4
9.52
100
3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
15.0
8.0
12.060
CW617N (Messing)
SO 03721-9.52-3/8-9.52 24...
SO 03721-9.52-3/8-9.52
248.3701.215
9.52
R3/8
9.52
100
3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
16.0
8.0
12.670
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성