SO 03121 - Tee union with male adaptor SO 00040
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03121.prj},{NB=SO 03121-10-1/4-10 248.3101.270},{TYPE=SO 03121-10-1/4-10},{MATNR=248.3101.270},{DK=10.00},{R=R1/4},{DK3=10.00},{BAR=100},{G=G3/8},{SW1=14},{SW2=17},{SW3=22},{L1=36.0},{L2=39.5},{ZK1=23.0},{ZK2=31.5},{EK=8.0},{KG=15.880},{RX=13.157},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03121-6-1/8-6 248.3101...
SO 03121-6-1/8-6
248.3101.100
6.00
R1/8
6.00
125
G1/8
10
12
14
29.0
29.5
20.0
24.5
4.0
5.510
CW617N (Messing)
SO 03121-6-1/4-6 248.3101...
SO 03121-6-1/4-6
248.3101.110
6.00
R1/4
6.00
125
G1/4
11
14
17
32.0
37.0
22.0
29.0
4.5
7.630
CW617N (Messing)
SO 03121-6-3/8-6 248.3101...
SO 03121-6-3/8-6
248.3101.120
6.00
R3/8
6.00
125
G1/4
11
14
17
32.0
37.0
22.0
29.0
4.5
10.880
CW617N (Messing)
SO 03121-8-1/8-8 248.3101...
SO 03121-8-1/8-8
248.3101.160
8.00
R1/8
8.00
125
G1/4
11
14
17
32.5
33.0
22.0
28.0
7.0
9.460
CW617N (Messing)
SO 03121-8-1/4-8 248.3101...
SO 03121-8-1/4-8
248.3101.170
8.00
R1/4
8.00
125
G1/4
11
14
17
32.5
37.0
22.0
29.0
6.0
7.630
CW617N (Messing)
SO 03121-8-3/8-8 248.3101...
SO 03121-8-3/8-8
248.3101.180
8.00
R3/8
8.00
125
G3/8
14
17
22
36.0
39.5
23.0
31.5
7.0
13.790
CW617N (Messing)
SO 03121-10-1/4-10 248.31...
SO 03121-10-1/4-10
248.3101.270
10.00
R1/4
10.00
100
G3/8
14
17
22
36.0
39.5
23.0
31.5
8.0
15.880
CW617N (Messing)
SO 03121-10-3/8-10 248.31...
SO 03121-10-3/8-10
248.3101.280
10.00
R3/8
10.00
100
G3/8
14
17
22
36.0
39.5
23.0
31.5
8.0
16.740
CW617N (Messing)
SO 03121-10-1/2-10 248.31...
SO 03121-10-1/2-10
248.3101.290
10.00
R1/2
10.00
100
G1/2
19
19
27
41.0
44.5
27.0
34.5
9.0
21.970
CW617N (Messing)
SO 03121-12-1/4-12 248.31...
SO 03121-12-1/4-12
248.3101.380
12.00
R1/4
12.00
100
G1/2
19
19
27
40.5
42.5
26.0
34.5
8.5
27.830
CW617N (Messing)
SO 03121-12-3/8-12 248.31...
SO 03121-12-3/8-12
248.3101.390
12.00
R3/8
12.00
100
G1/2
19
19
27
40.5
42.5
26.0
34.5
10.0
27.910
CW617N (Messing)
SO 03121-12-1/2-12 248.31...
SO 03121-12-1/2-12
248.3101.400
12.00
R1/2
12.00
100
G1/2
19
19
27
40.5
44.5
26.0
34.5
11.0
28.790
CW617N (Messing)
SO 03121-12-3/4-12 248.31...
SO 03121-12-3/4-12
248.3101.410
12.00
R3/4
12.00
100
G1/2
19
19
30
40.5
46.5
26.0
34.5
11.0
33.800
CW617N (Messing)
SO 03121-14-1/2-14 248.31...
SO 03121-14-1/2-14
248.3101.540
14.00
R1/2
14.00
64
G1/2
19
22
27
44.0
44.5
26.5
34.5
12.0
30.110
CW617N (Messing)
SO 03121-15-1/2-15 248.31...
SO 03121-15-1/2-15
248.3101.590
15.00
R1/2
15.00
64
G1/2
19
22
27
44.0
44.5
26.5
34.5
12.0
29.500
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성