SO 02721 - Panel mount elbow union max. panel thickness 5 mm
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_02721.prj},{NB=SO 02721-10 248.2700.100},{TYPE=SO 02721-10},{MATNR=248.2700.100},{DK=10.00},{BAR=100},{G=G3/8},{SW1=17},{SW2=17},{SW3=24},{L1=53.5},{L2=38.0},{B=17.0},{ZK1=23.5},{ZK2=18.0},{ZK3=26.0},{EK=8.0},{KG=25.680},{NDM=16.662},{D1=21.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
L2
[mm]
L2
L1
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
ZK3
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02721-4 248.2700.040
SO 02721-4
248.2700.040
4.00
125
G1/8
12
10
14
41.0
26.5
10.5
21.0
14.0
20.0
3.4
4.840
CW617N (Messing)
SO 02721-5 248.2700.050
SO 02721-5
248.2700.050
5.00
125
G1/8
12
10
14
42.0
27.0
10.5
21.0
14.0
20.0
4.0
4.960
CW617N (Messing)
SO 02721-6 248.2700.060
SO 02721-6
248.2700.060
6.00
125
G1/8
12
10
14
43.0
28.0
10.5
21.0
14.0
20.0
4.0
9.350
CW617N (Messing)
SO 02721-8 248.2700.080
SO 02721-8
248.2700.080
8.00
125
G1/4
14
11
19
49.5
31.5
14.0
23.0
17.0
22.0
6.0
16.060
CW617N (Messing)
SO 02721-10 248.2700.100
SO 02721-10
248.2700.100
10.00
100
G3/8
17
17
24
53.5
38.0
17.0
23.5
18.0
26.0
8.0
25.680
CW617N (Messing)
SO 02721-12 248.2700.120
SO 02721-12
248.2700.120
12.00
100
G1/2
19
19
30
61.0
42.5
21.5
27.0
20.0
29.0
11.0
27.000
CW617N (Messing)
SO 02721-14 248.2700.140
SO 02721-14
248.2700.140
14.00
64
G1/2
22
19
30
63.5
45.5
21.5
27.5
20.0
29.5
12.0
26.390
CW617N (Messing)
SO 02721-15 248.2700.150
SO 02721-15
248.2700.150
15.00
64
G1/2
22
19
30
63.5
45.5
21.5
27.5
20.0
29.5
12.0
4.890
CW617N (Messing)
SO 02721-6,35 248.2700.06...
SO 02721-6,35
248.2700.063
6.35
125
G1/8
12
10
14
43.0
28.0
10.5
21.0
14.0
20.0
4.0
16.140
CW617N (Messing)
SO 02721-9,52 248.2700.09...
SO 02721-9,52
248.2700.095
9.52
100
G3/8
17
17
24
53.5
38.0
17.0
23.5
18.0
26.0
8.0
26.940
CW617N (Messing)
SO 02721-12,7 248.2700.12...
SO 02721-12,7
248.2700.127
12.70
100
G1/2
22
19
30
61.5
43.5
21.5
27.0
20.0
29.0
11.0
25.900
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성