SO 01221 - Female adaptor union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01221.prj},{NB=SO 01221-12-1/2 248.1201.400},{TYPE=SO 01221-12-1/2},{MATNR=248.1201.400},{DK=12.00},{G=G1/2},{NDM=20.955},{BAR=100},{G2=G1/2},{NDM1=20.955},{SW1=19},{SW2=27},{L=47.0},{IK=14.0},{ZK=19.5},{EK=12.5},{KG=13.310},{D1=26.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01221-4-1/8 248.1201.0...
SO 01221-4-1/8
248.1201.060
4.00
G1/8
125
G1/8
12
14
31.0
10.0
14.0
4.0
2.470
CW617N (Messing)
SO 01221-4-1/4 248.1201.0...
SO 01221-4-1/4
248.1201.065
4.00
G1/4
125
G1/8
12
17
32.5
11.0
15.0
4.0
3.200
CW617N (Messing)
SO 01221-5-1/8 248.1201.0...
SO 01221-5-1/8
248.1201.082
5.00
G1/8
125
G1/8
12
14
31.0
10.0
14.0
4.0
2.510
CW617N (Messing)
SO 01221-5-1/4 248.1201.0...
SO 01221-5-1/4
248.1201.084
5.00
G1/4
125
G1/8
12
17
34.0
11.0
15.0
4.0
3.250
CW617N (Messing)
SO 01221-6-1/8 248.1201.1...
SO 01221-6-1/8
248.1201.100
6.00
G1/8
125
G1/8
12
14
32.0
10.0
14.0
4.0
2.600
CW617N (Messing)
SO 01221-6-1/4 248.1201.1...
SO 01221-6-1/4
248.1201.110
6.00
G1/4
125
G1/8
12
17
34.0
11.0
15.0
4.0
3.310
CW617N (Messing)
SO 01221-6-3/8 248.1201.1...
SO 01221-6-3/8
248.1201.120
6.00
G3/8
125
G1/8
12
22
35.0
12.0
15.0
4.0
4.920
CW617N (Messing)
SO 01221-8-1/8 248.1201.1...
SO 01221-8-1/8
248.1201.160
8.00
G1/8
125
G1/4
14
14
34.5
10.0
15.0
6.5
3.870
CW617N (Messing)
SO 01221-8-1/4 248.1201.1...
SO 01221-8-1/4
248.1201.170
8.00
G1/4
125
G1/4
14
17
36.5
11.0
16.0
6.5
4.580
CW617N (Messing)
SO 01221-8-3/8 248.1201.1...
SO 01221-8-3/8
248.1201.180
8.00
G3/8
125
G1/4
14
22
37.5
12.0
16.0
6.5
6.170
CW617N (Messing)
SO 01221-8-1/2 248.1201.1...
SO 01221-8-1/2
248.1201.185
8.00
G1/2
125
G1/4
14
27
39.5
14.0
16.0
6.5
8.410
CW617N (Messing)
SO 01221-10-1/4 248.1201....
SO 01221-10-1/4
248.1201.270
10.00
G1/4
100
G3/8
17
17
39.5
11.0
16.5
8.5
6.330
CW617N (Messing)
SO 01221-10-3/8 248.1201....
SO 01221-10-3/8
248.1201.280
10.00
G3/8
100
G3/8
17
22
40.5
12.0
16.5
8.5
7.970
CW617N (Messing)
SO 01221-10-1/2 248.1201....
SO 01221-10-1/2
248.1201.285
10.00
G1/2
100
G3/8
17
27
43.0
14.0
17.0
8.5
10.320
CW617N (Messing)
SO 01221-10-3/4 248.1201....
SO 01221-10-3/4
248.1201.290
10.00
G3/4
100
G3/8
17
32
46.0
17.0
20.0
8.0
13.100
CW617N (Messing)
SO 01221-12-3/8 248.1201....
SO 01221-12-3/8
248.1201.390
12.00
G3/8
100
G1/2
19
22
44.5
12.0
19.0
10.5
11.520
CW617N (Messing)
SO 01221-12-1/2 248.1201....
SO 01221-12-1/2
248.1201.400
12.00
G1/2
100
G1/2
19
27
47.0
14.0
19.5
12.5
13.310
CW617N (Messing)
SO 01221-12-3/4 248.1201....
SO 01221-12-3/4
248.1201.405
12.00
G3/4
100
G1/2
19
32
50.0
17.0
19.5
12.0
16.690
CW617N (Messing)
SO 01221-14-3/8 248.1201....
SO 01221-14-3/8
248.1201.502
14.00
G3/8
64
G1/2
22
22
47.5
12.0
19.5
10.5
12.180
CW617N (Messing)
SO 01221-14-1/2 248.1201....
SO 01221-14-1/2
248.1201.504
14.00
G1/2
64
G1/2
22
27
50.0
14.0
20.0
12.5
13.970
CW617N (Messing)
SO 01221-14-3/4 248.1201....
SO 01221-14-3/4
248.1201.506
14.00
G3/4
64
G1/2
22
32
53.0
17.0
20.0
12.0
17.350
CW617N (Messing)
SO 01221-15-3/8 248.1201....
SO 01221-15-3/8
248.1201.532
15.00
G3/8
64
G1/2
22
22
47.5
12.0
19.5
10.5
11.870
CW617N (Messing)
SO 01221-15-1/2 248.1201....
SO 01221-15-1/2
248.1201.534
15.00
G1/2
64
G1/2
22
27
50.0
14.0
20.0
12.5
13.660
CW617N (Messing)
SO 01221-15-3/4 248.1201....
SO 01221-15-3/4
248.1201.536
15.00
G3/4
64
G1/2
22
32
53.0
17.0
20.0
12.0
17.040
CW617N (Messing)
SO 01221-6,35-1/8 248.120...
SO 01221-6,35-1/8
248.1201.135
6.35
G1/8
125
G1/8
12
14
32.0
10.0
14.0
4.0
2.540
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성