SO 00030 NPT - Female adaptor NPT
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_00030_npt.prj},{NB=SO 00030-1/4-1/4 NPT 246.0302.104},{TYPE=SO 00030-1/4-1/4 NPT},{MATNR=246.0302.104},{G=G1/4},{RNPT=NPT1/4},{BAR=125},{SW=19},{L=27.0},{D=19.0},{IK=14.0},{ZK=5.0},{EK=6.0},{KG=3.760},{GX=13.157},{RNPTX=13.716},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 00030-1/8-1/8 NPT 246....
SO 00030-1/8-1/8 NPT
246.0302.042
G1/8
NPT1/8
125
14
22.0
14.0
10.0
4.5
4.0
1.850
CW617N (Messing)
SO 00030-1/8-1/4 NPT 246....
SO 00030-1/8-1/4 NPT
246.0302.044
G1/8
NPT1/4
125
19
26.5
19.0
14.0
5.0
4.0
4.560
CW617N (Messing)
SO 00030-1/4-1/8 NPT 246....
SO 00030-1/4-1/8 NPT
246.0302.102
G1/4
NPT1/8
125
17
22.5
15.0
10.0
4.5
6.0
4.100
CW617N (Messing)
SO 00030-1/4-1/4 NPT 246....
SO 00030-1/4-1/4 NPT
246.0302.104
G1/4
NPT1/4
125
19
27.0
19.0
14.0
5.0
6.0
3.760
CW617N (Messing)
SO 00030-3/8-1/4 NPT 246....
SO 00030-3/8-1/4 NPT
246.0302.164
G3/8
NPT1/4
100
22
27.5
20.0
14.0
5.0
8.0
4.710
CW617N (Messing)
SO 00030-3/8-3/8 NPT 246....
SO 00030-3/8-3/8 NPT
246.0302.166
G3/8
NPT3/8
100
22
27.5
22.0
14.0
5.0
8.0
5.030
CW617N (Messing)
SO 00030-1/2-3/8 NPT 246....
SO 00030-1/2-3/8 NPT
246.0302.226
G1/2
NPT3/8
100
27
30.0
24.0
14.0
5.5
10.0
8.650
CW617N (Messing)
SO 00030-1/2-1/2 NPT 246....
SO 00030-1/2-1/2 NPT
246.0302.228
G1/2
NPT1/2
100
30
34.0
30.0
18.0
5.5
12.0
12.860
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성