SO 42824 METR - Single banjo METR
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42824_metr.prj},{NB=SO 42824-6-M12x1,5 018.2843.195},{TYPE=SO 42824-6-M12x1,5},{MATNR=018.2843.195},{DK=6.00},{MZK=M12x1.5},{NDMMZK=12},{P1=1.500},{BAR=250},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=19},{SW3=19},{L=29.5},{D=20.0},{H=28.5},{IK=7.0},{ZK1=21.5},{ZK2=13.0},{EK=4.5},{KG=8.150},{NDM=12},{P=1},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42824-3-M5 018.2843.05...
SO 42824-3-M5
018.2843.050
3.00
M5
125
M8x1
10
12
8
20.0
9.0
17.5
4.0
13.5
6.8
2.2
1.150
CW617N (Messing)
SO 42824-3-M10x1 018.2843...
SO 42824-3-M10x1
018.2843.065
3.00
M10x1
125
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.5
2.5
6.410
CW617N (Messing)
SO 42824-4-M5 018.2843.08...
SO 42824-4-M5
018.2843.080
4.00
M5
125
M8x1
10
12
8
19.5
9.0
17.5
4.0
13.5
6.8
2.2
1.480
CW617N (Messing)
SO 42824-4-M10x1 018.2843...
SO 42824-4-M10x1
018.2843.096
4.00
M10x1
125
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.5
3.4
6.360
CW617N (Messing)
SO 42824-5-M5 018.2843.11...
SO 42824-5-M5
018.2843.110
5.00
M5
125
M8x1
10
12
8
20.0
9.0
17.5
4.0
13.5
6.8
2.2
1.470
CW617N (Messing)
SO 42824-5-M10x1 018.2843...
SO 42824-5-M10x1
018.2843.135
5.00
M10x1
125
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.5
3.8
6.350
CW617N (Messing)
SO 42824-6-M10x1 018.2843...
SO 42824-6-M10x1
018.2843.180
6.00
M10x1
250
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.5
3.8
4.010
CW617N (Messing)
SO 42824-6-M12x1,5 018.28...
SO 42824-6-M12x1,5
018.2843.195
6.00
M12x1.5
250
M12x1
14
19
19
29.5
20.0
28.5
7.0
21.5
13.0
4.5
8.150
CW617N (Messing)
SO 42824-6-M14x1,5 018.28...
SO 42824-6-M14x1,5
018.2843.198
6.00
M14x1.5
250
M12x1
14
19
19
29.5
20.0
29.0
7.0
21.5
13.0
4.5
8.110
CW617N (Messing)
SO 42824-8-M10x1 018.2843...
SO 42824-8-M10x1
018.2843.230
8.00
M10x1
150
M12x1
14
14
14
25.5
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
3.8
4.310
CW617N (Messing)
SO 42824-8-M12x1,5 018.28...
SO 42824-8-M12x1,5
018.2843.240
8.00
M12x1.5
150
M12x1
14
19
19
29.5
20.0
29.0
7.0
21.5
13.0
6.0
7.990
CW617N (Messing)
SO 42824-8-M14x1,5 018.28...
SO 42824-8-M14x1,5
018.2843.245
8.00
M14x1.5
150
M12x1
14
19
19
29.5
20.0
29.0
7.0
21.5
13.0
6.0
7.950
CW617N (Messing)
SO 42824-10-M12x1,5 018.2...
SO 42824-10-M12x1,5
018.2843.275
10.00
M12x1.5
150
M14x1
17
19
19
31.5
20.0
29.0
7.0
21.5
13.5
6.5
8.720
CW617N (Messing)
SO 42824-10-M14x1,5 018.2...
SO 42824-10-M14x1,5
018.2843.280
10.00
M14x1.5
150
M14x1
17
19
19
31.5
20.0
29.0
7.0
21.5
13.5
6.5
8.680
CW617N (Messing)
SO 42824-6,35-M10x1 018.2...
SO 42824-6,35-M10x1
018.2843.210
6.35
M10x1
250
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.5
3.8
4.000
CW617N (Messing)
SO 42824-9,52-M12x1,5 018...
SO 42824-9,52-M12x1,5
018.2843.261
9.52
M12x1.5
125
M14x1
17
19
19
31.5
20.0
29.0
7.0
21.5
13.5
6.5
8.780
CW617N (Messing)
SO 42824-9,52-M14x1,5 018...
SO 42824-9,52-M14x1,5
018.2843.265
9.52
M14x1.5
125
M14x1
17
19
19
31.5
20.0
29.0
7.0
21.5
13.5
6.5
8.740
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성