SO 42021 RED - Elbow reduction union
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42021_red.prj},{NB=SO 42021-15-12 018.2004.420},{TYPE=SO 42021-15-12},{MATNR=018.2004.420},{DK=15.00},{DK2=12.00},{BAR=40},{M1=M20x1.5},{M2=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=24},{SW3=19},{L1=36.0},{L2=36.0},{ZK1=23.5},{ZK2=23.5},{EK=10.0},{KG=13.650},{NDM1=20.000},{P1=1.500},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M2
Thread M2
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
NDM1
[mm]
P1
[mm]
NDM2
[mm]
P2
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42021-5-3 018.2004.060
SO 42021-5-3
018.2004.060
5.00
3.00
125
M8x1
M8x1
10
10
7
22.5
22.5
16.0
16.0
2.5
2.000
8.000
1.000
8.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-6-4 018.2004.110
SO 42021-6-4
018.2004.110
6.00
4.00
100
M10x1
M10x1
12
12
10
23.5
23.5
16.0
16.0
3.4
2.860
10.000
1.000
10.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-6-5 018.2004.117
SO 42021-6-5
018.2004.117
6.00
5.00
100
M10x1
M10x1
12
12
10
23.5
23.5
16.0
16.0
4.0
2.810
10.000
1.000
10.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-8-6 018.2004.140
SO 42021-8-6
018.2004.140
8.00
6.00
250
M12x1
M12x1
14
14
10
26.0
26.0
18.0
18.0
4.5
3.740
12.000
1.000
12.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-10-6 018.2004.17...
SO 42021-10-6
018.2004.175
10.00
6.00
150
M16x1
M10x1
19
12
17
32.5
31.0
21.5
23.0
4.5
6.540
16.000
1.000
10.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-10-8 018.2004.19...
SO 42021-10-8
018.2004.190
10.00
6.00
150
M14x1
M14x1
17
17
14
30.5
30.5
20.5
20.5
6.5
6.540
14.000
1.000
14.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-12-6 018.2004.21...
SO 42021-12-6
018.2004.215
12.00
6.00
100
M16x1
M10x1
19
12
17
32.5
30.5
21.5
23.0
4.0
9.000
16.000
1.000
10.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-12-10 018.2004.2...
SO 42021-12-10
018.2004.240
12.00
10.00
100
M16x1
M16x1
19
19
17
32.5
32.5
21.5
21.5
8.5
9.000
16.000
1.000
16.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-14-12 018.2004.3...
SO 42021-14-12
018.2004.340
14.00
12.00
40
M20x1.5
M20x1.5
24
24
19
36.0
36.0
23.5
23.5
10.0
14.130
20.000
1.500
20.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-15-12 018.2004.4...
SO 42021-15-12
018.2004.420
15.00
12.00
40
M20x1.5
M20x1.5
24
24
19
36.0
36.0
23.5
23.5
10.0
13.650
20.000
1.500
20.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-15-13 018.2004.4...
SO 42021-15-13
018.2004.430
15.00
13.00
40
M20x1.5
M20x1.5
24
24
19
36.0
36.0
23.5
23.5
11.0
13.540
20.000
1.500
20.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-17-14 018.2004.5...
SO 42021-17-14
018.2004.530
17.00
14.00
40
M24x1.5
M24x1.5
27
27
22
40.5
40.5
26.5
26.5
12.0
19.270
24.000
1.500
24.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-18-15 018.2004.6...
SO 42021-18-15
018.2004.610
18.00
15.00
40
M24x1.5
M24x1.5
27
27
22
40.5
40.5
26.5
26.0
13.0
18.720
24.000
1.500
24.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-18-16 018.2004.6...
SO 42021-18-16
018.2004.620
18.00
16.00
40
M24x1.5
M24x1.5
27
27
22
40.5
40.5
26.5
26.5
14.0
18.530
24.000
1.500
24.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-22-17 018.2004.7...
SO 42021-22-17
018.2004.750
22.00
17.00
25
M28x1.5
M28x1.5
32
32
27
48.0
48.0
30.5
30.5
15.0
28.060
28.000
1.500
28.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-22-18 018.2004.7...
SO 42021-22-18
018.2004.755
22.00
18.00
25
M28x1.5
M28x1.5
32
32
27
48.0
48.0
30.5
30.5
16.0
27.880
28.000
1.500
28.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-22-19 018.2004.7...
SO 42021-22-19
018.2004.760
22.00
19.00
25
M28x1.5
M28x1.5
32
32
27
48.0
48.0
30.5
30.5
16.0
27.620
28.000
1.500
28.000
1.500
CW617N (Messing)
SO 42021-6-6,35 018.2004....
SO 42021-6-6,35
018.2004.119
6.00
6.35
100
M10x1
M10x1
12
12
10
23.5
23.5
16.0
16.0
4.0
2.740
10.000
1.000
10.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-10-9,52 018.2004...
SO 42021-10-9,52
018.2004.197
10.00
9.52
64
M14x1
M14x1
17
17
14
30.5
30.5
20.5
20.5
8.0
6.450
14.000
1.000
14.000
1.000
CW617N (Messing)
SO 42021-15-12,7 018.2004...
SO 42021-15-12,7
018.2004.427
15.00
12.70
40
M20x1.5
M20x1.5
24
24
19
36.0
36.0
23.5
23.5
11.0
13.540
20.000
1.500
20.000
1.500
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성