SO 41326 - Adjustable union radial dismantling
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41326.prj},{NB=SO 41326-A8 018.1330.080},{TYPE=SO 41326-A8},{MATNR=018.1330.080},{DK=8.00},{BAR=100},{M=M12x1},{SW=14},{L1=33.0},{L2=45.0},{EK=6.0},{KG=2.800},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{NDM=12.000},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41326-A6 018.1330.060
SO 41326-A6
018.1330.060
6.00
200
M10x1
12
30.0
41.0
4.0
2.100
CW617N (Messing)
SO 41326-A8 018.1330.080
SO 41326-A8
018.1330.080
8.00
100
M12x1
14
33.0
45.0
6.0
2.800
CW617N (Messing)
SO 41326-A10 018.1330.100
SO 41326-A10
018.1330.100
10.00
80
M14x1
17
38.0
50.0
8.0
5.000
CW617N (Messing)
SO 41326-A12 018.1330.120
SO 41326-A12
018.1330.120
12.00
60
M16x1
19
40.0
52.0
9.0
6.800
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성