SO 41221 NPT - Female adaptor union NPT
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41221_npt.prj},{NB=SO 41221-10-1/4 NPT 018.1202.270},{TYPE=SO 41221-10-1/4 NPT},{MATNR=018.1202.270},{DK=10.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{BAR=125},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=17},{L=37.0},{IK=14.0},{ZK=13.0},{EK=8.5},{KG=4.800},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{NDM=14.000},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[barr]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41221-6-1/8 NPT 018.12...
SO 41221-6-1/8 NPT
018.1202.100
6.00
NPT1/8
250
M10x1
12
14
29.5
10.0
12.0
4.5
2.400
CW617N (Messing)
SO 41221-6-1/4 NPT 018.12...
SO 41221-6-1/4 NPT
018.1202.110
6.00
NPT1/4
250
M10x1
12
17
34.0
14.0
12.5
4.5
3.500
CW617N (Messing)
SO 41221-6-3/8 NPT 018.12...
SO 41221-6-3/8 NPT
018.1202.120
6.00
NPT3/8
250
M12x1
14
22
36.0
14.0
14.0
4.5
5.200
CW617N (Messing)
SO 41221-8-1/4 NPT 018.12...
SO 41221-8-1/4 NPT
018.1202.170
8.00
NPT1/4
150
M14x1
17
17
37.0
14.0
13.0
6.5
5.000
CW617N (Messing)
SO 41221-8-3/8 NPT 018.12...
SO 41221-8-3/8 NPT
018.1202.180
8.00
NPT3/8
150
M12x1
14
22
36.0
14.0
14.0
6.5
5.600
CW617N (Messing)
SO 41221-8-1/2 NPT 018.12...
SO 41221-8-1/2 NPT
018.1202.185
8.00
NPT1/2
150
M12x1
14
27
40.5
18.0
14.5
6.5
7.600
CW617N (Messing)
SO 41221-10-1/4 NPT 018.1...
SO 41221-10-1/4 NPT
018.1202.270
10.00
NPT1/4
125
M14x1
17
17
37.0
14.0
13.0
8.5
4.800
CW617N (Messing)
SO 41221-10-3/8 NPT 018.1...
SO 41221-10-3/8 NPT
018.1202.280
10.00
NPT3/8
100
M16x1
19
22
38.0
14.0
14.0
8.5
7.400
CW617N (Messing)
SO 41221-10-1/2 NPT 018.1...
SO 41221-10-1/2 NPT
018.1202.285
10.00
NPT1/2
100
M16x1
19
27
43.5
18.0
14.5
8.5
10.800
CW617N (Messing)
SO 41221-12-3/8 NPT 018.1...
SO 41221-12-3/8 NPT
018.1202.390
12.00
NPT3/8
100
M16x1
19
22
39.0
14.0
14.0
10.0
7.100
CW617N (Messing)
SO 41221-12-1/2 NPT 018.1...
SO 41221-12-1/2 NPT
018.1202.400
12.00
NPT1/2
100
M16x1
19
27
43.5
18.0
14.5
10.0
10.500
CW617N (Messing)
SO 41221-6,35-1/8 NPT 018...
SO 41221-6,35-1/8 NPT
018.1202.135
6.35
NPT1/8
250
M10x1
12
14
29.5
10.0
12.0
4.5
2.400
CW617N (Messing)
SO 41221-6,35-1/4 NPT 018...
SO 41221-6,35-1/4 NPT
018.1202.140
6.35
NPT1/4
250
M10x1
12
17
34.0
14.0
12.5
4.5
3.500
CW617N (Messing)
SO 41221-9,52-1/4 NPT 018...
SO 41221-9,52-1/4 NPT
018.1202.230
9.52
NPT1/4
125
M14x1
17
17
37.0
14.0
13.0
8.5
4.800
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성