SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41221.prj},{NB=SO 41221-12-3/4 018.1201.405},{TYPE=SO 41221-12-3/4},{MATNR=018.1201.405},{DK=12.00},{G=G3/4},{BAR=40},{M=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=32},{L=45.5},{IK=17.0},{ZK=16.0},{EK=10.0},{KG=14.600},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{GX=26.441},{NDM=20.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41221-3-1/8 018.1201.0...
SO 41221-3-1/8
018.1201.040
3.00
G1/8
125
M8x1
10
14
28.5
10.0
12.0
2.5
2.100
CW617N (Messing)
SO 41221-4-1/8 018.1201.0...
SO 41221-4-1/8
018.1201.060
4.00
G1/8
125
M8x1
10
14
28.0
10.0
12.0
3.4
2.000
CW617N (Messing)
SO 41221-4-1/4 018.1201.0...
SO 41221-4-1/4
018.1201.065
4.00
G1/4
125
M10x1
12
17
31.5
11.0
13.0
3.4
3.200
CW617N (Messing)
SO 41221-5-1/8 018.1201.0...
SO 41221-5-1/8
018.1201.082
5.00
G1/8
125
M8x1
10
14
28.5
10.0
12.0
3.5
2.000
CW617N (Messing)
SO 41221-5-1/4 018.1201.0...
SO 41221-5-1/4
018.1201.084
5.00
G1/4
125
M10x1
12
17
31.5
11.0
13.0
4.0
3.200
CW617N (Messing)
SO 41221-6-1/8 018.1201.1...
SO 41221-6-1/8
018.1201.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
14
29.5
10.0
12.0
4.5
2.300
CW617N (Messing)
SO 41221-6-1/4 018.1201.1...
SO 41221-6-1/4
018.1201.110
6.00
G1/4
250
M10x1
12
17
31.5
11.0
13.0
4.5
3.100
CW617N (Messing)
SO 41221-6-3/8 018.1201.1...
SO 41221-6-3/8
018.1201.120
6.00
G3/8
250
M12x1
14
22
34.0
12.0
14.0
4.5
5.200
CW617N (Messing)
SO 41221-6-1/2 018.1201.1...
SO 41221-6-1/2
018.1201.125
6.00
G1/2
250
M12x1
14
27
36.0
14.0
14.0
4.5
7.400
CW617N (Messing)
SO 41221-8-1/8 018.1201.1...
SO 41221-8-1/8
018.1201.160
8.00
G1/8
150
M12x1
14
14
31.0
10.0
13.0
6.5
2.300
CW617N (Messing)
SO 41221-8-1/4 018.1201.1...
SO 41221-8-1/4
018.1201.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
17
33.0
11.0
14.0
6.5
3.500
CW617N (Messing)
SO 41221-8-3/8 018.1201.1...
SO 41221-8-3/8
018.1201.180
8.00
G3/8
150
M12x1
14
22
34.0
12.0
14.0
6.5
5.100
CW617N (Messing)
SO 41221-8-1/2 018.1201.1...
SO 41221-8-1/2
018.1201.185
8.00
G1/2
150
M12x1
14
27
36.0
14.0
14.0
6.5
7.300
CW617N (Messing)
SO 41221-10-1/4 018.1201....
SO 41221-10-1/4
018.1201.270
10.00
G1/4
125
M14x1
17
17
35.0
11.0
14.0
8.5
4.500
CW617N (Messing)
SO 41221-10-3/8 018.1201....
SO 41221-10-3/8
018.1201.280
10.00
G3/8
125
M14x1
17
22
36.0
12.0
14.0
8.5
6.500
CW617N (Messing)
SO 41221-10-1/2 018.1201....
SO 41221-10-1/2
018.1201.285
10.00
G1/2
100
M16x1
19
27
39.0
14.0
14.0
8.5
9.100
CW617N (Messing)
SO 41221-12-1/4 018.1201....
SO 41221-12-1/4
018.1201.380
12.00
G1/4
100
M16x1
19
17
36.0
11.0
14.0
8.5
5.400
CW617N (Messing)
SO 41221-12-3/8 018.1201....
SO 41221-12-3/8
018.1201.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
22
37.0
12.0
14.0
10.5
6.600
CW617N (Messing)
SO 41221-12-1/2 018.1201....
SO 41221-12-1/2
018.1201.400
12.00
G1/2
100
M16x1
19
27
39.0
14.0
14.0
10.0
8.800
CW617N (Messing)
SO 41221-12-3/4 018.1201....
SO 41221-12-3/4
018.1201.405
12.00
G3/4
40
M20x1.5
24
32
45.5
17.0
16.0
10.0
14.600
CW617N (Messing)
SO 41221-13-1/2 018.1201....
SO 41221-13-1/2
018.1201.454
13.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
45.0
14.0
18.5
11.0
12.800
CW617N (Messing)
SO 41221-13-3/4 018.1201....
SO 41221-13-3/4
018.1201.456
13.00
G3/4
40
M20x1.5
24
32
45.5
17.0
16.0
11.0
14.400
CW617N (Messing)
SO 41221-14-1/2 018.1201....
SO 41221-14-1/2
018.1201.504
14.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
45.0
14.0
18.5
12.0
12.800
CW617N (Messing)
SO 41221-14-3/4 018.1201....
SO 41221-14-3/4
018.1201.506
14.00
G3/4
40
M20x1.5
24
32
45.5
17.0
16.0
12.0
14.200
CW617N (Messing)
SO 41221-15-1/2 018.1201....
SO 41221-15-1/2
018.1201.534
15.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
45.0
14.0
18.5
12.5
12.400
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성