SO 40006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40006_metr.prj},{NB=SO 40006-M14x1 016.0063.220},{TYPE=SO 40006-M14x1},{MATNR=016.0063.220},{MZK=M14x1},{SW=19},{SK=4.0},{KG=0.530},{MZ=14},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40006-M8x1 016.0063.12...
SO 40006-M8x1
016.0063.120
M8x1
12
3.5
0.220
CW617N (Messing)
SO 40006-M10x1 016.0063.1...
SO 40006-M10x1
016.0063.150
M10x1
14
4.0
0.270
CW617N (Messing)
SO 40006-M12x1 016.0063.1...
SO 40006-M12x1
016.0063.190
M12x1
17
4.0
0.460
CW617N (Messing)
SO 40006-M14x1 016.0063.2...
SO 40006-M14x1
016.0063.220
M14x1
19
4.0
0.530
CW617N (Messing)
SO 40006-M16x1 016.0063.2...
SO 40006-M16x1
016.0063.260
M16x1
19
4.0
0.380
CW617N (Messing)
SO 40006-M20x1 016.0063.3...
SO 40006-M20x1
016.0063.340
M20x1
24
4.5
0.690
CW617N (Messing)
SO 40006-M20x1,5 016.0063...
SO 40006-M20x1,5
016.0063.345
M20x1.5
27
6.0
1.640
CW617N (Messing)
SO 40006-M24x1,5 016.0063...
SO 40006-M24x1,5
016.0063.405
M24x1.5
27
7.0
1.140
CW617N (Messing)
SO 40006-M28x1,5 016.0063...
SO 40006-M28x1,5
016.0063.445
M28x1.5
36
8.0
3.760
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성