카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (Thread) - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_th_jis_asmtab.prj},{NB=FSVEN25},{STD=JIS},{A=25},{B=1},{SD=25},{DO=44},{LPVC=173},{LPVDF=180},{SLPVC=23.00},{SLPVDF=24.00},{T=Rc 1},{NDM=33.249},{PITCH=2.309},{H=215},{SH=181},{DU=67},{DA=101},{DB=63},{F=25},{M=M6 x 12},{AC=F},{MB=V},{MS=E},{P=S},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DO
Ødo
[mm]
L
+/-3
[mm]
SL
l
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
DA
Ø
[mm]
DB
Ø
[mm]
F
[mm]
M
Mxe
ⁿ/ₐ
FSVEN15
FSVEN15
JIS
15
1/2
16
30
133
18
Rc 1/2
177
49
101
63
25
M6 x 12
FSVEN20
FSVEN20
JIS
20
3/4
20
35
157
18
Rc 3/4
176
59
101
63
25
M6 x 12
FSVEN25
FSVEN25
JIS
25
1
25
44
173
23
Rc 1
181
67
101
63
25
M6 x 12
FSVEN32
FSVEN32
JIS
32
11/4
32
54
188
23
Rc 11/4
183
81
101
63
25
M6 x 12
FSVEN40
FSVEN40
JIS
40
1 1/2
40
65
241
25
Rc 1 1/2
307
98
155
90
45
M8 x 12
FSVEN50
FSVEN50
JIS
50
2
50
77
269
30
Rc 2
306
120
155
90
45
M8 x 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성