카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
MOUNT BALL VALVE (PE Spigot)-DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
MOUNT BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/mount_ball_valve/mount_ball_valve_pe_spigot_din_asmtab.prj},{NB=JV32PI},{STD=DIN},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=258},{OD=40},{D=0},{S=3.7},{SL=75.00},{H=84},{DU=81},{LH=123},{X=42.0},{M=M5 x 8},{MB=V},{MS=I},{PPATH=parts/mount_ball_valve_pe_spigot_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
OD
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
SL
I
[mm]
H
Max. h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
LH
[mm]
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
JV15PI
JV15PI
DIN
15
1/2
15
210
20
0
1.9
65.00
57
49
95
27.0
M5 x 8
JV20PI
JV20PI
DIN
20
3/4
20
222
25
0
2.3
65.00
63
59
95
32.0
M5 x 8
JV25PI
JV25PI
DIN
25
1
25
237
32
0
2.9
70.00
76
67
123
37.0
M5 x 8
JV32PI
JV32PI
DIN
32
1 1/4
32
258
40
0
3.7
75.00
84
81
123
42.0
M5 x 8
JV40PI
JV40PI
DIN
40
1 1/2
40
292
50
0
4.6
80.00
114
98
158
57.0
M6 x 10
JV50PI
JV50PI
DIN
50
2
50
325
63
0
5.8
90.00
119
120
158
67.0
M6 x 10
JV65PI
JV65PI
DIN
65
2 1/2
65
363
0
75
6.8
100.00
146
150
211
81.0
M6 x 10
JV80PI
JV80PI
DIN
80
3
80
424
0
90
8.2
105.00
169
186
240
99.7
M8 x 10
JV1HPI
JV1HPI
DIN
100
4
100
478
0
110
10.0
110.00
203
228
290
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성