카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/ball_valve/ball_valve_ts_jis.prj},{NB=BV32SX},{STD=JIS},{VERS=4},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=166},{SH=74},{LH=123},{DU=81},{D1=38.4},{T=1/37},{TX=37},{SL=32},{D0=54},{MB=V},{MS=X},{MBX='V','PVC','T','HT'},{MSX='X','EPDM','XV','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
BV15SX
BV15SX
JIS
15
1/2
15
109
74.5
50
95
49
22.3
1/37
22
BV20SX
BV20SX
JIS
20
3/4
20
132
82.5
53
95
59
26.3
1/42
25
BV25SX
BV25SX
JIS
25
1
25
143
99.5
66
123
67
32.3
1/43
29
BV32SX
BV32SX
JIS
32
1 1/4
32
166
114.5
74
123
81
38.4
1/37
32
BV40SX
BV40SX
JIS
40
1 1/2
40
175
149.0
100
152
98
48.5
1/38
35
BV50SX
BV50SX
JIS
50
2
50
203
167.0
107
152
120
60.6
1/34
38
BV65SX
BV65SX
JIS
65
2 1/2
65
259
221.0
146
188
150
76.6
1/48
61
BV80SX
BV80SX
JIS
80
3
80
311
262.0
169
230
186
89.6
1/49
64
BV1HSX
BV1HSX
JIS
100
4
100
390
317.0
203
283
228
114.7
1/56
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성