카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BALL VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/ball_valve/ball_valve_thread_jis.prj},{NB=BV32NX},{STD=JIS},{VERS=4},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L100=146.000},{L101=148.000},{SH=74},{LH=123},{DU=81},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{SL100=23.000},{SL101=25.000},{D0=54},{MB=V},{MS=X},{MBX='V','PVC','F','PVDF'},{MSX='X','EPDM','XV','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
BV15NX
BV15NX
JIS
15
1/2
15
97
74.5
50
95
49
Rc 1/2
18
BV20NX
BV20NX
JIS
20
3/4
20
117
82.5
53
95
59
Rc 3/4
18
BV25NX
BV25NX
JIS
25
1
25
128
99.5
66
123
67
Rc 1
23
BV32NX
BV32NX
JIS
32
1 1/4
32
146
114.5
74
123
81
Rc 1 1/4
23
BV40NX
BV40NX
JIS
40
1 1/2
40
163
149.0
100
152
98
Rc 1 1/2
25
BV50NX
BV50NX
JIS
50
2
50
188
167.0
107
152
120
Rc 2
30
BV65NX
BV65NX
JIS
65
2 1/2
65
227
221.0
146
188
150
Rc 2 1/2
32
BV80NX
BV80NX
JIS
80
3
80
278
262.0
169
230
186
Rc 3
37
BV1HNX
BV1HNX
JIS
100
4
100
330
317.0
203
283
228
Rc 4
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성