카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
PVDF Transaltion
SEKISUI
Flange
TRUE UNION FITTING
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/flange/true_union_fitting/pvdf_transaltion.prj},{NB=UN30N},{A=30},{AX=30},{SD1=38.43},{T=1/37},{TX=37},{SL1=32},{RC=1 1/4},{NDM=41.910},{SL2=28},{L=76±1.5},{LX=76},{L1=36},{L2=40},{Z=16.0},{D=31},{DU=78},{D1=53},{D2=55},{W=31},{BM=UN},{RM=N},{VER=5},{DIM1=20.000},{DIM2=34.500},{DIM3=36.500},{DIM4=32.500},{DIM5=21.500},{ANG1=135},{ANG2=138},{ANG3=129}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
SD1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL1
l1
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
SL2
l2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Z
[mm]
D
Ød
[mm]
DU
ØDu
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
W
[mm]
UN13N
UN13N
13
18.30
1/30
18
3/8
14
42±1.5
20
22
10.0
13
40
24
26
17
UN16N
UN16N
16
22.30
1/37
22
1/2
17
52±1.5
25
27
13.0
15
46
30
32
20
UN20N
UN20N
20
26.30
1/42
25
3/4
21
59±1.5
28
31
13.0
20
54
35
37
23
UN25N
UN25N
25
32.33
1/44
29
1
23
67±1.5
32
35
15.0
25
67
43
45
28
UN30N
UN30N
30
38.43
1/37
32
1 1/4
28
76±1.5
36
40
16.0
31
78
53
55
31
UN40N
UN40N
40
48.46
1/38
35
1 1/2
30
82±1.5
39
43
17.0
40
87
61
63
42
UN50N
UN50N
50
60.56
1/34
38
2
32
92±1.5
43
49
22.0
51
107
76
78
43
UN65N
UN65N
65
76.60
1/38
45
2 1/2
32
108±1.5
52
56
31.0
65
128
90
93
50
UN75N
UN75N
75
89.60
1/40
48
3
37
120±1.5
58
62
35.0
77
151
108
111
57
UN1HN
UN1HN
100
114.70
1/42
58
4
45
152±1.5
72
80
49.0
100
185
132
136
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성