카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE (TS socket) - DIN
SEKISUI
Electric Valve
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/ks_typ_ele_diaphragm_valve/ks_typ_el_diaphrahm_valve_ts_asmtab_din.prj},{NB=DVEVE25TD},{STD=DIN},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{L=165},{D1=32.3},{T=1/95},{TX=95.000},{SL=22},{DO=44},{DU=67},{SH=285},{A1=112},{B1=93.5},{B2=56.5},{AT=ED-6},{MB=EV},{MS=E},{SV=V},{PPATH=assemblies/ks_typ_el_diaphrahm_valve_ts_asmtpl.prj},{SVX1= 'V', 'AC100V', '2', 'AC200V'},{SVX2= 'V', 'AC100V'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
DU
ØDu
[mm]
SH
Max. h
[mm]
A1
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
DVEVE15TD
DVEVE15TD
DIN
15
1/2
16
126
20.3
1/65
16
33
49
266
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE20TD
DVEVE20TD
DIN
20
3/4
20
146
25.3
1/80
19
35
59
277
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE25TD
DVEVE25TD
DIN
25
1
25
165
32.3
1/95
22
44
67
285
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE32TD
DVEVE32TD
DIN
32
11/4
32
179
40.3
1/115
26
54
81
285
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE40TD
DVEVE40TD
DIN
40
11/2
41
247
50.3
1/140
31
66
98
349
132
117.5
70.5
ED-25
DVEVE50TD
DVEVE50TD
DIN
50
2
52
284
63.3
1/175
38
77
120
387
132
117.5
70.5
ED-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성