카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
K TYPE Electric BUTTERFLY VALVE - JIS
SEKISUI
Electric Valve
K TYPE Electric BUTTERFLY VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/k_typ_el_butterfly_valve/k_type_el_ball_btfly_valve_jis_asmtab.prj},{NB=KF1H21Z_(EPDM)},{STD=JIS},{VERS=5},{A=100},{AX=1H},{B=4},{SD=100},{L=52},{DPVC=229},{DPP=225},{DPVDF=223},{C=175},{NH=8-19},{NX=8},{SHX=19},{H1=160},{H2PVC=152},{H2PP=149},{H2PVDF=147},{A1=67.0},{A2=80.5},{B1=97.5},{B2=109.0},{AT=EF-10},{MB=PVC},{MS=EPDM},{MOS=2},{SV=1},{MOS1='2','SUS316','1','SUS420J2'},{MOS2='4','SUS316'},{PPATH=assemblies/k_type_el_ball_btfly_valve_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ø
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
KF4021Z
KF4021Z
JIS
40
1 1/2
45
33
140
105
4-19
134
105
63.5
78.0
82.5
76.0
EF-05
PVC
KF5021Z
KF5021Z
JIS
50
2
57
43
155
120
4-19
134
112
63.5
78.0
82.5
76.0
EF-05
PVC
KF6521Z
KF6521Z
JIS
65
2 1/2
71
46
178
140
4-19
134
123
63.5
78.0
82.5
76.0
EF-05
PVC
KF8021Z
KF8021Z
JIS
80
3
80
46
196
150
8-19
160
130
67.0
80.5
97.5
109.0
EF-10
PVC
KF1H21Z
KF1H21Z
JIS
100
4
100
52
229
175
8-19
160
152
67.0
80.5
97.5
109.0
EF-10
PVC
KF1Q21Z
KF1Q21Z
JIS
125
5
125
56
254
210
8-23
191
169
94.0
88.5
123.0
133.5
EF-20
PVC
KF1F21Z
KF1F21Z
JIS
150
6
150
60
286
240
8-23
191
178
94.0
88.5
123.0
133.5
EF-20
PVC
KF2H21Z
KF2H21Z
JIS
200
8
198
71
343
290
12-23
191
230
94.0
88.5
123.0
133.5
EF-20
PVC
KF2F21Z
KF2F21Z
JIS
250
10
246
78
410
355
12-25
236
250
137.0
105.0
181.5
199.5
EF-60
PVC
KF3H21Z
KF3H21Z
JIS
300
12
299
114
485
400
16-25
236
280
137.0
105.0
181.5
199.5
EF-60
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성