카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Electric YP BALL VALVE (Thread) - JIS
SEKISUI
Electric Valve
Electric YP BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/el_yp_ball_valve/el_yp_ball_valve_th_jis_asmtab.prj},{NB=YE2VEQN},{STD=JIS},{A=25},{AX=Q},{B=1},{SD=25},{L=128},{T=Rc 1},{SL=23},{DO=44},{H=321},{SH=282},{DU=67},{A1=56},{A2=58},{B1=98},{W1=92},{W2=50},{AT=MRP5},{X=50},{M=M6 x 15},{MB=PVC},{MS=E},{SV=DC24V},{VERS=3},{TX=43.000},{NDM=33.249},{P=2.309},{PPATH=assemblies/el_yp_ball_valve_th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
[mm]
H
[mm]
SH
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
B
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
ⁿ/ₐ
YE2VE1N
YE2VE1N
JIS
15
1/2
15
97
Rc 1/2
18
30
296
267
49
56
58
98
92
50
MRP5
50
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VE2N
YE2VE2N
JIS
20
3/4
20
117
Rc 3/4
18
35
304
270
59
56
58
98
92
50
MRP5
50
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VEQN
YE2VEQN
JIS
25
1
25
128
Rc 1
23
44
321
282
67
56
58
98
92
50
MRP5
50
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VE3N
YE2VE3N
JIS
32
1 1/4
32
146
Rc 1 1/4
23
54
335
286
81
56
58
98
98
60
MRP5
55
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VE4N
YE2VE4N
JIS
40
1 1/2
40
163
Rc 1 1/2
25
65
395
336
98
51
118
110
117
70
MRP6
70
M8 x 20
PVC
DC24V
YE2VE5N
YE2VE5N
JIS
50
2
50
188
Rc 2
30
77
417
343
120
51
118
110
135
70
MRP6
85
M8 x 20
PVC
DC24V
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성