카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Reducing Coupling, A-I type
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Reducing Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/reducing_coupling/reducing_coupling_a_1.prj},{NB=HCLS302},{A=30x20},{AX=2},{AX1=30},{D=48},{D1=36.0},{L=86.0},{SL1=40.5},{SL2=35.5},{Z=10.0},{M=HT},{MX1=HCLS},{VERS=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
Ød1
[mm]
L
[mm]
SL1
l1
[mm]
SL2
l2
[mm]
Z
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
HCLS161
HCLS161
16x13
31
27.5
56.0
25.5
20.5
10.0
HT
HCLS202
HCLS202
20x13
36
27.5
66.0
35.5
20.5
10.0
HT
HCLS201
HCLS201
20x16
36
31.0
71.0
35.5
25.5
10.0
HT
HCLS253
HCLS253
25x13
42
27.5
71.0
40.5
20.5
10.0
HT
HCLS252
HCLS252
25x16
42
31.0
76.0
40.5
25.5
10.0
HT
HCLS251
HCLS251
25x20
42
36.0
86.0
40.5
35.5
10.0
HT
HCLS302
HCLS302
30x20
48
36.0
86.0
40.5
35.5
10.0
HT
HCLS301
HCLS301
30x25
48
42.0
91.0
40.5
40.0
11.0
HT
HCLS404
HCLS404
40x20
58
36.0
99.0
35.0
45.0
19.0
HT
HCLS403
HCLS403
40x25
58
42.0
101.0
45.5
40.5
15.0
HT
HCLS402
HCLS402
40x30
58
48.0
98.0
45.5
40.5
12.0
HT
HCLS504
HCLS504
50x25
70
42.0
111.0
50.5
40.5
20.0
HT
HCLS503
HCLS503
50x30
70
48.0
111.0
50.5
40.5
20.0
HT
HCLS501
HCLS501
50x40
70
58.0
111.0
50.5
45.5
15.0
HT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성