카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
90° Reducing Elbow
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/90_reducing_elbow.prj},{NB=CLL202},{A=20x13},{AX=202},{D=33},{D1=24},{H=46},{H1=40},{T=3.0},{Z=11},{Z1=14},{M=HI-PVC},{VERS=1},{MX=CLL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
t
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
CLL202
CLL202
20x13
33
24
46
40
3.0
11
14
HI-PVC
CLL253
CLL253
25x13
40
24
51
43
3.0
11
17
HI-PVC
CLL251
CLL251
25x20
40
33
55
53
3.5
15
18
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성