카탈로그: SDN Präzisionstechnik
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SDN Präzisionstechnik
Indexing plunger with pull ring - Regular thread / Fine thread
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Indexing plunger
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/indexing_plunger/indexing_plunger_with_pull_ring_asmtab.prj},{NB=1-36-1006-B4(3004)},{THREAD=},{MAT=1},{NUT=},{RP=},{D1=4},{F2X=12},{WB=4.0},{LODLEVEL=300},{D21=M6},{D22=M6x0.75},{F11=3},{F12=6},{ON1=06},{ON2=06},{NDM=6},{SHOP=www.sdn-tec.shop},{P=5.3},{PPATH=small_oh/parts/indexing_plunger_with_pull_ring_asmtpl.prj},{D3X=14},{L1X=23},{L2X=4},{L3X=12},{SWX=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Model Number
ⁿ/ₐ
D1
Bolt Diameter
[mm]
D2
Thread Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
F1
Spring Force Start
[N]
F2
Spring Force End
[N]
1-36-1006-B3
1-36-1006-B3
3
M6
14
23
4
12
6
3
12
1-36-1006-B4
1-36-1006-B4
4
M6
14
23
4
12
6
3
12
1-36-1008-B5
1-36-1008-B5
5
M8
18
30
5
16
8
5
24
1-36-1010-B6
1-36-1010-B6
6
M10
24
36
6
20
10
5
21
1-36-1012-B8
1-36-1012-B8
8
M12
30
44
8
24
12
6
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성