Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SAT-KSF3 - 클램핑 장치가 있는 툼스톤
SCHUNK
Workpiece clamping technology
툼스톤
클램핑 장치가 있는 툼스톤
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/aufspanntuerme/aufspanntuerme_mit_spannmittel/sat_ksf_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0471550 SAT-KSF3 100 12V 400 x 400},{IDNR=0471550},{TYP=SAT-KSF3 100 12V 400 x 400},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1.000},{KSF=0405260},{PPATH=sat_ksf_plus_asmsbl.prj},{EPIMID=43285},{PALGRO=400 x 400 mm},{EIGENMASSE=160.0},{CNSCTN=84662098}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
PALGRO
팔레트 사이즈
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0471550 SAT-KSF3 1...
0471550
SAT-KSF3 100 12V 400 x 40...
400 x 400 mm
160.0
84662098
SCHUNK-0471551 SAT-KSF3 1...
0471551
SAT-KSF3 100 12V 500 x 50...
500 x 500 mm
188.0
84662098
SCHUNK-0471555 SAT-KSF3 1...
0471555
SAT-KSF3 160 12V 500 x 50...
500 x 500 mm
355.0
84662098
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성