Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
DPZ-plus - 3조 중앙 그리퍼 - 밀폐 범용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
중앙 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/dpzplus_aktuell_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1315491 DPZ-plus 100-1-EX, 00000},{IDNR=1315491},{PARTSERVER=1.000},{IPDPZPLUS=6.300},{HMMS1=22.000},{HMMS2=7.700},{LMMS=3.000},{LANSMMSW=42.000},{LANSMMSX=44.000},{TYP5=0.000},{TYP1=5.000},{TYP6=11.000},{TYP3=0.000},{MAXHUB=10.000},{EIGENMASSE=1.90},{WERKSTUECKGEW=8.10},{FLUIDVERBRAUCH=120.0},{NENNBETRIEBSDRU=6},{FINGERLAENGE=100},{FINGERMASSE=0.95},{SCHUTZART=67},{WIEDERHOLGENAU=0.01},{REINRAUM=5},{ZHUFIN=8.000},{POSGBAX=65.000},{POSGBAY=39.500},{DS=4.000},{LS=12.000},{POSADSY=72.500},{HUBMAXADS=4.500},{SEITLDEC=5.000},{LANSMMS=23.500},{LANSMMSY=34.640},{TYP2=0.000},{TS=4.000},{TYP4=0.000},{TYPSINTERFILTER=1.000},{HUB=0},{ZHU=0},{ADS=0},{HUBA=0},{SINTERFILTER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
SCHLIESSKRAFT
폐쇄력/개방력
[N]
FEDERKRAFT
최소 탄성력
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
WERKSTUECKGEW
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
정격 가동 압력
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
최소/최대 에어 퍼지 압력
[bar]
SCHLIESSZEIT
닫힘시/열림시 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
FINGERMASSE
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAU
반복 정밀도
[mm]
REINRAUM
클린룸 클래스 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1316263 DPZ-plus 4...
1316263
DPZ-plus 40
230/250
-
0.20
1.15
5.0
2.5/8
6
0.2/0.5
0.03/0.03
40
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321291 DPZ-plus 4...
1321291
DPZ-plus 40-V
230/250
-
0.20
1.15
5.0
2.5/8
6
0.2/0.5
0.03/0.03
40
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315361 DPZ-plus 4...
1315361
DPZ-plus 40-EX
230/250
-
0.20
1.15
5.0
2.5/6
6
0.2/0.5
0.03/0.03
40
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316265 DPZ-plus 4...
1316265
DPZ-plus 40-AS
320/-
90
0.25
1.15
9.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.03/0.05
30
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321292 DPZ-plus 4...
1321292
DPZ-plus 40-AS-V
320/-
90
0.25
1.15
9.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.03/0.05
30
0.10
67
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315367 DPZ-plus 4...
1315367
DPZ-plus 40-AS-EX
320/-
90
0.25
1.15
9.0
4/6
6
0.2/0.5
0.03/0.05
30
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316267 DPZ-plus 4...
1316267
DPZ-plus 40-IS
-/355
105
0.25
1.15
9.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.05/0.03
30
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321293 DPZ-plus 4...
1321293
DPZ-plus 40-IS-V
-/355
105
0.25
1.15
9.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.05/0.03
30
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315369 DPZ-plus 4...
1315369
DPZ-plus 40-IS-EX
-/355
105
0.25
1.15
9.0
4/6
6
0.2/0.5
0.05/0.03
30
0.10
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316268 DPZ-plus 5...
1316268
DPZ-plus 50-1
290/320
-
0.37
1.45
9.0
2.5/8
6
0.2/0.5
0.03/0.03
50
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321294 DPZ-plus 5...
1321294
DPZ-plus 50-1-V
290/320
-
0.37
1.45
9.0
2.5/8
6
0.2/0.5
0.03/0.03
50
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315377 DPZ-plus 5...
1315377
DPZ-plus 50-1-EX
290/320
-
0.37
1.45
9.0
2.5/6
6
0.2/0.5
0.03/0.03
50
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316272 DPZ-plus 5...
1316272
DPZ-plus 50-1-AS
400/-
110
0.45
1.45
18.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.03/0.05
40
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321297 DPZ-plus 5...
1321297
DPZ-plus 50-1-AS-V
400/-
110
0.45
1.45
18.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.03/0.05
40
0.15
67
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315379 DPZ-plus 5...
1315379
DPZ-plus 50-1-AS-EX
400/-
110
0.45
1.45
18.0
4/6
6
0.2/0.5
0.03/0.05
40
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316276 DPZ-plus 5...
1316276
DPZ-plus 50-1-IS
-/455
135
0.45
1.45
18.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.05/0.03
40
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321301 DPZ-plus 5...
1321301
DPZ-plus 50-1-IS-V
-/455
135
0.45
1.45
18.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.05/0.03
40
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315396 DPZ-plus 5...
1315396
DPZ-plus 50-1-IS-EX
-/455
135
0.45
1.45
18.0
4/6
6
0.2/0.5
0.05/0.03
40
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316271 DPZ-plus 5...
1316271
DPZ-plus 50-2
610/665
-
0.37
3.06
9.0
2.5/8
6
0.2/0.5
0.03/0.03
40
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321296 DPZ-plus 5...
1321296
DPZ-plus 50-2-V
610/665
-
0.37
3.06
9.0
2.5/8
6
0.2/0.5
0.03/0.03
40
0.15
67
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315378 DPZ-plus 5...
1315378
DPZ-plus 50-2-EX
610/665
-
0.37
3.06
9.0
2.5/6
6
0.2/0.5
0.03/0.03
40
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316275 DPZ-plus 5...
1316275
DPZ-plus 50-2-AS
830/-
220
0.45
3.06
18.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.03/0.05
30
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1321299 DPZ-plus 5...
1321299
DPZ-plus 50-2-AS-V
830/-
220
0.45
3.06
18.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.03/0.05
30
0.15
67
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-1315395 DPZ-plus 5...
1315395
DPZ-plus 50-2-AS-EX
830/-
220
0.45
3.06
18.0
4/6
6
0.2/0.5
0.03/0.05
30
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1316277 DPZ-plus 5...
1316277
DPZ-plus 50-2-IS
-/945
280
0.45
3.06
18.0
4/6.5
6
0.2/0.5
0.05/0.03
30
0.15
67
5/90
0.01
5
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성