카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MINIRAIL MNNL 18
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
18
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/18/mnl_18_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNL 18-80-10-10-G1-V0-(1)},{A=12.000},{B=30.000},{B1=18.000},{B2=6.000},{J=8.500},{J1=7.000},{L=50.000},{L1=24.000},{L4=30.000},{L6=47.000},{L8=0.000},{N=21.000},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=3.000},{G2=2.500},{M1=4.300},{O=3.100},{HS2=4.500},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=80.0},{LSMA=980.0},{LSMAS=950.000},{VERS=1.000},{TYP1=18},{ASSIPRODUCT=1},{BG=18},{IDNR=},{TYP=MNNL 18},{WAGEN=MNNL 18},{E=M3},{PPATH=../../../minirail_mnl/minirail_mnl_parts/mnl_asmtpl.prj},{C0=5270},{C=2645},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=80},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
Pitch
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
M1
[mm]
O
[mm]
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[Nm]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[Nm]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[Nm]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[Nm]
Minirail 1 MNNL 18-80-10-...
MNNL 18
12.000
30.000
18.000
6.000
8.500
7.000
50.000
24.000
30.000
47.000
21.000
M3
3.500
6.000
3.000
2.500
4.300
3.100
5270
2645
48.2
35.1
24.2
17.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성