카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adaptor Stove Connector rectangle - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/adaptor_stove_connector_rectangle.prj},{NB=Stove_Conn.rect. 200/-/0,6/444/GY/PMSA25(a)(400)(142356)},{MAT=142356},{EAN=4051921609786},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Stove_Conn.rect. 200/-/0,6/444/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=250},{D1=250},{D2=201},{D2X=201.1},{NL=313},{ML=444},{SL=GY},{WG=2.35},{SHORT=200/-/0,6/444/GY/PMSA25},{A1=147.0},{A2=75.0},{AX=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
142351
4051921609731
PMSA25
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
150
250
250
200
150
313
444
BL
2.35
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
142355
4051921609779
PMSA25
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
200
300
250
250
201
313
444
BL
2.35
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
142352
4051921609748
PMSA25
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
150
250
250
200
150
313
444
GY
2.35
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
142356
4051921609786
PMSA25
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
200
300
250
250
201
313
444
GY
2.35
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
142353
4051921609755
PMSA25
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
150
250
250
200
150
313
444
WH
2.35
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
142357
4051921609793
PMSA25
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
200
300
250
250
201
313
444
WH
2.35
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
142354
4051921609762
PMSA25
Stove_Conn.rect. 150/-/0,...
150
250
250
200
150
320
444
BA
2.35
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
142358
4051921609809
PMSA25
Stove_Conn.rect. 200/-/0,...
200
300
250
250
201
313
444
BA
2.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성