카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Lead Flashing 3°-15° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_lead_flashing_3_15.prj},{NB=Lead_Flashing 450/3-15/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(101244)},{MAT=101244},{EAN=4037494176320},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,IT},{SYS=ACCESS},{SAP=Lead_flashing 450/3-15/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=450},{A=246},{B=200},{D1=450},{X=1100},{Y=1100},{W1=10},{SL=BA},{WG=19.82},{XX=1100},{XY=1150},{MEAS2=8.633},{SHORT=450/3-15/-/-/BA/ACCESS},{VERS=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[°]
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Lead_Flashing 200/3-15/-/...
101239
4037494176276
ACCESS
Lead_Flashing 200/3-15/-/...
200
224
200
200
830
830
10
BA
10.83
Lead_Flashing 250/3-15/-/...
101240
4037494176283
ACCESS
Lead_Flashing 250/3-15/-/...
250
228
200
250
880
880
10
BA
13.50
Lead_Flashing 300/3-15/-/...
101241
4037494176290
ACCESS
Lead_Flashing 300/3-15/-/...
300
233
200
300
940
1000
10
BA
14.56
Lead_Flashing 350/3-15/-/...
101242
4037494176306
ACCESS
Lead_Flashing 350/3-15/-/...
350
237
200
350
990
1000
10
BA
15.48
Lead_Flashing 400/3-15/-/...
101243
4037494176313
ACCESS
Lead_flashing 400/3-15/-/...
400
241
200
400
1040
1040
10
BA
18.61
Lead_Flashing 450/3-15/-/...
101244
4037494176320
ACCESS
Lead_flashing 450/3-15/-/...
450
246
200
450
1100
1100
10
BA
19.82
Lead_Flashing 500/3-15/-/...
101370
4037494415955
ACCESS
Lead_flashing 500/3-15/-/...
500
250
200
500
1100
1150
10
BA
20.71
Lead_Flashing 550/3-15/-/...
101371
4037494415962
ACCESS
Lead_flashing 550/3-15/-/...
550
255
200
550
1200
1250
10
BA
23.62
Lead_Flashing 600/3-15/-/...
101372
4037494415979
ACCESS
Lead_flashing 600/3-15/-/...
600
259
200
600
1250
1300
10
BA
25.64
Lead_Flashing 700/3-15/-/...
101374
4037494415993
ACCESS
Lead_flashing 700/3-15/-/...
700
268
200
700
1350
1400
10
BA
29.90
Lead_Flashing 750/3-15/-/...
101375
4037494416006
ACCESS
Flashing 750/3-15/-/-/BA/...
750
330
200
750
1400
1450
10
BA
32.16
Lead_Flashing 800/3-15/-/...
101376
4037494416013
ACCESS
Flashing 800/3-15/-/-/BA/...
800
339
200
800
1450
1500
10
BA
34.50
Lead_Flashing 850/3-15/-/...
122407
4051921469847
ACCESS
Flashing 850/3-15/-/-/BA/...
850
348
200
850
1500
1560
10
BA
36.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성