카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 90° with rear inspection opening N1 - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inspection_connection_tee_w_r_insp_n1_50_asmtab.prj},{NB=Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=104950},{EAN=4037494417737},{SYS=ICS50},{SAP=Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=455},{B=205},{C=180},{D1=150},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=8.33},{INTX=180.000},{EXTX=231.100},{SHORT=180/90/0,6/316/BA/ICS50},{PPATH=inspection_connection_tee_w_r_insp_n1_50_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee_w.r.insp.N1 130/90/0,...
120554
4037494417713
ICS50
Tee_w.r.insp.N1 130/90/0,...
130
230
455
205
155
130
90
500
316
BA
6.49
Tee_w.r.insp.N1 150/90/0,...
104949
4037494417720
ICS50
Tee_w.r.insp.N1 150/90/0,...
150
250
455
205
165
150
90
500
316
BA
7.30
Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,...
104950
4037494417737
ICS50
Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,...
180
280
455
205
180
150
90
500
316
BA
8.33
Tee_w.r.insp.N1 200/90/0,...
104951
4037494417744
ICS50
Tee_w.r.insp.N1 200/90/0,...
200
300
455
205
190
150
90
500
316
BA
8.99
Tee_w.r.insp.N1 250/90/0,...
104952
4037494417751
ICS50
Tee_w.r.insp.N1 250/90/0,...
250
350
485
220
215
150
90
530
316
BA
10.67
Tee_w.r.insp.N1 300/90/0,...
104953
4037494417768
ICS50
Tee_w.r.insp.N1 300/90/0,...
300
400
535
245
240
200
90
580
316
BA
14.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성