카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 45° - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/flue_connection_tee_45_50.prj},{NB=Tee 450/135/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105241},{EAN=4037494805350},{SYS=ICS50},{SAP=Tee 450/135/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=450},{EXT=550},{A=955},{B=735},{C=735},{W1=45},{NL=1000},{ML=316},{SL=BA},{WG=50.55},{VER=2},{SHORT=450/135/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee 130/135/0,6/316/BA/IC...
118262
4037494416945
ICS50
Tee 130/135/0,6/316/BA/IC...
130
230
455
322
325
45
500
316
BA
7.65
Tee 150/135/0,6/316/BA/IC...
104909
4037494404416
ICS50
Tee 150/135/0,6/316/BA/IC...
150
250
530
378
376
45
575
316
BA
8.61
Tee 180/135/0,6/316/BA/IC...
104910
4037494404423
ICS50
Tee 180/135/0,6/316/BA/IC...
180
280
530
393
390
45
575
316
BA
10.59
Tee 200/135/0,6/316/BA/IC...
104911
4037494404430
ICS50
Tee 200/135/0,6/316/BA/IC...
200
300
560
413
410
45
605
316
BA
11.90
Tee 250/135/0,6/316/BA/IC...
104912
4037494404447
ICS50
Tee 250/135/0,6/316/BA/IC...
250
350
623
472
469
45
668
316
BA
15.84
Tee 300/135/0,6/316/BA/IC...
104913
4037494803455
ICS50
Tee 300/135/0,6/316/BA/IC...
300
400
697
530
530
45
742
316
BA
20.34
Tee 350/135/0,6/316/BA/IC...
105236
4037494803462
ICS50
Tee 350/135/0,6/316/BA/IC...
350
450
815
615
615
45
860
316
BA
25.37
Tee 400/135/0,6/316/BA/IC...
105240
4037494805343
ICS50
Tee 400/135/0,6/316/BA/IC...
400
500
885
675
675
45
930
316
BA
44.27
Tee 450/135/0,6/316/BA/IC...
105241
4037494805350
ICS50
Tee 450/135/0,6/316/BA/IC...
450
550
955
735
735
45
1000
316
BA
50.55
Tee 500/135/0,6/316/BA/IC...
105242
4037494805367
ICS50
Tee 500/135/0,6/316/BA/IC...
500
600
1210
915
915
45
1255
316
BA
60.12
Tee 600/135/0,6/316/BA/IC...
105243
4037494805374
ICS50
Tee 600/135/0,6/316/BA/IC...
600
700
1210
915
915
45
1255
316
BA
84.73
Tee 700/135/0,6/316/BA/IC...
105244
4037494805381
ICS50
Tee 700/135/0,6/316/BA/IC...
700
800
1355
1040
1040
45
1400
316
BA
106.71
Tee 800/135/1,0/316/BA/IC...
138004
4051921553720
ICS50
Tee 800/135/1,0/316/BA/IC...
800
900
1505
1190
1190
45
1555
316
BA
126.12
Tee 850/135/1,0/316/BA/IC...
143497
4051921618979
ICS50
Tee 850/135/1,0/316/BA/IC...
850
950
1575
1255
1255
45
1625
316
BA
109.37
Tee 900/135/1,0/316/BA/IC...
138005
4051921553737
ICS50
Tee 900/135/1,0/316/BA/IC...
900
1000
1645
1315
1315
45
1695
316
BA
144.46
Tee 950/135/1,0/316/BA/IC...
143511
4051921619112
ICS50
Tee 950/135/1,0/316/BA/IC...
950
1050
1715
1375
1375
45
1765
316
BA
122.23
Tee 1000/135/1,0/316/BA/I...
143595
4051921619952
ICS50
Tee 1000/135/1,0/316/BA/I...
1000
1100
1785
1435
1435
45
1835
316
BA
128.67
Tee 1100/135/1,0/316/BA/I...
143609
4051921620095
ICS50
Tee 1100/135/1,0/316/BA/I...
1100
1200
1925
1555
1555
45
1975
316
BA
141.53
Tee 1200/135/1,0/316/BA/I...
143623
4051921620231
ICS50
Tee 1200/135/1,0/316/BA/I...
1200
1300
2070
1675
1675
45
2120
316
BA
154.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성