카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Anti Splash Terminal - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/chimney_tops_as_terminal.prj},{NB=AS_terminal 150/-/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=115199},{EAN=4037494438831},{SYS=ICS50},{SAP=AS_terminal150/-/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=175},{B=225},{D1=300},{NL=270},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.10},{SHORT=150/-/0,6/316/BA/ICS50},{VA=154},{D3=230},{ANG=105.624},{ANG1=14.367},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
AS_terminal 130/-/0,6/316...
114946
4037494921586
ICS50
AS_terminal130/-/0,6/316/...
130
230
130
180
250
225
316
BA
1.67
AS_terminal 150/-/0,6/316...
115199
4037494438831
ICS50
AS_terminal150/-/0,6/316/...
150
250
175
225
300
270
316
BA
2.10
AS_terminal 180/-/0,6/316...
116214
4037494438848
ICS50
AS_terminal180/-/0,6/316/...
180
280
200
250
350
295
316
BA
2.65
AS_terminal 200/-/0,6/316...
116879
4037494438855
ICS50
AS_terminal200/-/0,6/316/...
200
300
240
290
400
335
316
BA
3.23
AS_terminal 250/-/0,6/316...
117909
4037494438862
ICS50
AS_terminal250/-/0,6/316/...
250
350
297
347
500
392
316
BA
4.66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성