카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 90° - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/90_bend_locking_bend_50.prj},{NB=Bend 300/90/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=104828},{EAN=4037494804766},{SYS=ICS50},{SAP=Bend 300/90/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=264},{B=308},{W1=90},{NL=617},{ML=316},{SL=BA},{WG=9.58},{AUTODIM=1.40},{SHORT=300/90/0,6/316/BA/ICS50},{VER=1},{INTX=299.900},{EXTX=350.400},{AX=236.198},{BX=280.716},{MEAS1=173.129},{MEAS2=153.777},{MEAS3=122.421},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/90/0,6/316/BA/IC...
117439
4037494417126
ICS50
Bend 130/90/0,6/316/BA/IC...
130
230
176
220
90
316
BA
3.28
Bend 150/90/0,6/316/BA/IC...
104824
4037494405314
ICS50
Bend 150/90/0,6/316/BA/IC...
150
250
188
232
90
316
BA
3.90
Bend 180/90/0,6/316/BA/IC...
104825
4037494405321
ICS50
Bend 180/90/0,6/316/BA/IC...
180
280
204
248
90
316
BA
5.03
Bend 200/90/0,6/316/BA/IC...
104826
4037494405338
ICS50
Bend 200/90/0,6/316/BA/IC...
200
300
212
256
90
316
BA
5.56
Bend 250/90/0,6/316/BA/IC...
104827
4037494405345
ICS50
Bend 250/90/0,6/316/BA/IC...
250
350
237
281
90
316
BA
7.46
Bend 300/90/0,6/316/BA/IC...
104828
4037494804766
ICS50
Bend 300/90/0,6/316/BA/IC...
300
400
264
308
90
316
BA
9.58
Bend 350/90/0,6/316/BA/IC...
105134
4037494804773
ICS50
Bend 350/90/0,6/316/BA/IC...
350
450
288
332
90
316
BA
12.02
Bend 400/90/0,6/316/BA/IC...
105135
4037494804780
ICS50
Bend 400/90/0,6/316/BA/IC...
400
500
396
434
90
316
BA
16.94
Bend 450/90/0,6/316/BA/IC...
105136
4037494804797
ICS50
Bend 450/90/0,6/316/BA/IC...
450
550
421
459
90
316
BA
19.05
Bend 500/90/0,6/316/BA/IC...
105137
4037494804803
ICS50
Bend 500/90/0,6/316/BA/IC...
500
600
446
484
90
316
BA
22.31
Bend 600/90/0,6/316/BA/IC...
105138
4037494804810
ICS50
Bend 600/90/0,6/316/BA/IC...
600
700
497
535
90
316
BA
29.52
Bend 700/90/0,6/316/BA/IC...
105139
4037494804827
ICS50
Bend 700/90/0,6/316/BA/IC...
700
800
552
590
90
316
BA
37.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성