카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 85° - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/85_bend_locking_bend_50.prj},{NB=Bend 300/85/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=104813},{EAN=4037494804629},{SYS=ICS50},{SAP=Bend 300/85/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=258},{B=302},{W1=85},{NL=605},{ML=316},{SL=BA},{WG=9.58},{INTX=299.900},{EXTX=350.400},{AX=231.238},{BX=275.757},{MEAS1=173.172},{MEAS2=153.798},{MEAS3=117.440},{SHORT=300/85/0,6/316/BA/ICS50},{VER=1},{AUTODIM=0.78},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/85/0,6/316/BA/IC...
117437
4037494417102
ICS50
Bend 130/85/0,6/316/BA/IC...
130
230
173
217
85
316
BA
3.28
Bend 150/85/0,6/316/BA/IC...
104809
4037494405215
ICS50
Bend 150/85/0,6/316/BA/IC...
150
250
185
229
85
316
BA
3.90
Bend 180/85/0,6/316/BA/IC...
104810
4037494405222
ICS50
Bend 180/85/0,6/316/BA/IC...
180
280
199
243
85
316
BA
5.03
Bend 200/85/0,6/316/BA/IC...
104811
4037494405239
ICS50
Bend 200/85/0,6/316/BA/IC...
200
300
208
252
85
316
BA
5.56
Bend 250/85/0,6/316/BA/IC...
104812
4037494405246
ICS50
Bend 250/85/0,6/316/BA/IC...
250
350
232
276
85
316
BA
7.46
Bend 300/85/0,6/316/BA/IC...
104813
4037494804629
ICS50
Bend 300/85/0,6/316/BA/IC...
300
400
258
302
85
316
BA
9.58
Bend 350/85/0,6/316/BA/IC...
105116
4037494804636
ICS50
Bend 350/85/0,6/316/BA/IC...
350
450
282
326
85
316
BA
12.02
Bend 400/85/0,6/316/BA/IC...
105117
4037494804643
ICS50
Bend 400/85/0,6/316/BA/IC...
400
500
373
411
85
316
BA
16.94
Bend 450/85/0,6/316/BA/IC...
105118
4037494804650
ICS50
Bend 450/85/0,6/316/BA/IC...
450
550
398
436
85
316
BA
19.05
Bend 500/85/0,6/316/BA/IC...
105119
4037494405253
ICS50
Bend 500/85/0,6/316/BA/IC...
500
600
422
460
85
316
BA
22.31
Bend 600/85/0,6/316/BA/IC...
105120
4037494804674
ICS50
Bend 600/85/0,6/316/BA/IC...
600
700
471
509
85
316
BA
29.52
Bend 700/85/0,6/316/BA/IC...
105121
4037494804681
ICS50
Bend 700/85/0,6/316/BA/IC...
700
800
537
575
85
316
BA
37.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성