카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 45° - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/45_bend_locking_band_50.prj},{NB=Bend 500/45/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105113},{EAN=4037494804599},{SYS=ICS50},{COM=Bend},{SAP=Bend 500/45/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=500},{EXT=600},{A=182},{B=226},{W1=45},{NL=453},{ML=316},{SL=BA},{WG=12.48},{SHORT=500/45/0,6/316/BA/ICS50},{VER=2},{AUTODIM=0.68},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
Angle
[°]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/45/0,6/316/BA/IC...
115207
4037494417096
ICS50
Bend 130/45/0,6/316/BA/IC...
130
230
90
130
45
316
BA
2.75
Bend 150/45/0,6/316/BA/IC...
104804
4037494405161
ICS50
Bend 150/45/0,6/316/BA/IC...
150
250
95
135
45
316
BA
3.08
Bend 180/45/0,6/316/BA/IC...
104805
4037494405178
ICS50
Bend 180/45/0,6/316/BA/IC...
180
280
105
145
45
316
BA
3.62
Bend 200/45/0,6/316/BA/IC...
104806
4037494405185
ICS50
Bend 200/45/0,6/316/BA/IC...
200
300
105
145
45
316
BA
4.03
Bend 250/45/0,6/316/BA/IC...
104807
4037494405192
ICS50
Bend 250/45/0,6/316/BA/IC...
250
350
115
155
45
316
BA
5.08
Bend 300/45/0,6/316/BA/IC...
104808
4037494804551
ICS50
Bend 300/45/0,6/316/BA/IC...
300
400
130
170
45
316
BA
6.25
Bend 350/45/0,6/316/BA/IC...
105110
4037494804568
ICS50
Bend 350/45/0,6/316/BA/IC...
350
450
140
180
45
316
BA
7.50
Bend 400/45/0,6/316/BA/IC...
105111
4037494804575
ICS50
Bend 400/45/0,6/316/BA/IC...
400
500
162
206
45
316
BA
9.36
Bend 450/45/0,6/316/BA/IC...
105112
4037494804582
ICS50
Bend 450/45/0,6/316/BA/IC...
450
550
172
216
45
316
BA
10.87
Bend 500/45/0,6/316/BA/IC...
105113
4037494804599
ICS50
Bend 500/45/0,6/316/BA/IC...
500
600
182
226
45
316
BA
12.48
Bend 600/45/0,6/316/BA/IC...
105114
4037494804605
ICS50
Bend 600/45/0,6/316/BA/IC...
600
700
202
246
45
316
BA
16.32
Bend 700/45/0,6/316/BA/IC...
105115
4037494804612
ICS50
Bend 700/45/0,6/316/BA/IC...
700
800
227
271
45
316
BA
20.28
Bend 750/45/0,6/316/BA/IC...
143451
4051921618511
ICS50
Bend 750/45/0,6/316/BA/IC...
750
850
270
315
45
316
BA
25.28
Bend 800/45/0,6/316/BA/IC...
133138
4051921474957
ICS50
Bend 800/45/0,6/316/BA/IC...
800
900
280
325
45
316
BA
43.20
Bend 850/45/0,6/316/BA/IC...
143463
4051921618634
ICS50
Bend 850/45/0,6/316/BA/IC...
850
950
290
335
45
316
BA
28.65
Bend 900/45/0,6/316/BA/IC...
133139
4051921474964
ICS50
Bend 900/45/0,6/316/BA/IC...
900
1000
300
345
45
316
BA
48.27
Bend 950/45/0,6/316/BA/IC...
143475
4051921618757
ICS50
Bend 950/45/0,6/316/BA/IC...
950
1050
310
355
45
316
BA
32.02
Bend 1000/45/1,0/316/BA/I...
143599
4051921619990
ICS50
Bend 1000/45/1,0/316/BA/I...
1000
1100
320
365
45
316
BA
34.53
Bend 1100/45/1,0/316/BA/I...
143613
4051921620132
ICS50
Bend 1100/45/1,0/316/BA/I...
1100
1200
345
385
45
316
BA
37.98
Bend 1200/45/1,0/316/BA/I...
143627
4051921620279
ICS50
Bend 1200/45/1,0/316/BA/I...
1200
1300
365
405
45
316
BA
41.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성