카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Vertical Drain Pipe - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/vertical_drain.prj},{NB=Vertical_drain 200/250/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(101159)},{MAT=101159},{EAN=4037494162446},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,GB},{SYS=ICS25},{SAP=Vertical_drain 200/250/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.14},{SHORT=200/250/0,5/316/BA/ICS25},{VERS=6},{INTX=199.908},{EXTX=251.110},{VERS2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Vertical_drain 80/250/0,5...
101154
4037494495995
ICS25
Vertical_drain 80/250/0,5...
80
130
205
250
316
BA
1.03
Vertical_drain 80/250/0,5...
148405
4051921666369
ICS25
Vertical_drain 80/250/0,5...
80
130
205
250
316
BA
1.03
Vertical_drain 100/250/0,...
101155
4037494162408
ICS25
Vertical_drain 100/250/0,...
100
150
205
250
316
BA
1.22
Vertical_drain 100/250/0,...
148406
4051921666376
ICS25
Vertical_drain 100/250/0,...
100
150
205
250
316
BA
1.22
Vertical_drain 130/250/0,...
101156
4037494162415
ICS25
Vertical_drain 130/250/0,...
130
180
205
250
316
BA
1.49
Vertical_drain 150/250/0,...
101157
4037494162422
ICS25
Vertical_drain 150/250/0,...
150
200
205
250
316
BA
1.68
Vertical_drain 180/250/0,...
101158
4037494162439
ICS25
Vertical_drain 180/250/0,...
180
230
205
250
316
BA
1.95
Vertical_drain 200/250/0,...
101159
4037494162446
ICS25
Vertical_drain 200/250/0,...
200
250
205
250
316
BA
2.14
Vertical_drain 230/250/0,...
101359
4037494496008
ICS25
Vertical_drain 230/250/0,...
230
280
205
250
316
BA
2.42
Vertical_drain 250/250/0,...
101160
4037494162453
ICS25
Vertical_drain 250/250/0,...
250
300
205
250
316
BA
2.60
Vertical_drain 300/250/0,...
101161
4037494162460
ICS25
Vertical_drain 300/250/0,...
300
350
205
250
316
BA
3.05
Vertical_drain 350/250/0,...
101162
4037494162477
ICS25
Vertical_drain 350/250/0,...
350
400
205
250
316
BA
3.05
Vertical_drain 400/250/0,...
101163
4037494162484
ICS25
Vertical_drain 400/250/0,...
400
450
205
250
316
BA
3.52
Vertical_drain 450/250/0,...
101164
4037494162491
ICS25
Vertical_drain 450/250/0,...
450
500
205
250
316
BA
4.69
Vertical_drain 500/250/0,...
101165
4037494162507
ICS25
Vertical_drain 500/250/0,...
500
550
205
250
316
BA
5.17
Vertical_drain 600/250/0,...
101166
4037494162521
ICS25
Vertical_drain 600/250/0,...
600
650
205
250
316
BA
6.12
Vertical_drain 700/250/0,...
101167
4037494162538
ICS25
Vertical_drain 700/250/0,...
700
750
205
250
316
BA
7.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성