카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Top Plate with Drainpoint - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/top_plate_with_drainpoint.prj},{NB=Top_pl.w.drain. 350/-/0,5/316/BA/ICS25 (a) (400) (101022)},{MAT=101022},{EAN=4037494163870},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,BA},{SYS=ICS25},{COM=Base support},{SAP=Top_pl.w.drain. 350/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=350},{EXT=400},{A=435},{B=503},{C=94},{NL=135},{ML=316},{SL=BA},{WG=5.90},{V=1},{ARROW=1.800},{SHORT=350/-/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Top_pl.w.drain. 80/-/0,5/...
101014
4037494917800
ICS25
Top_pl.w.drain. 80/-/0,5/...
80
130
188
256
94
135
316
BA
1.34
Top_pl.w.drain. 100/-/0,5...
101015
4037494917817
ICS25
Top_pl.w.drain. 100/-/0,5...
100
150
208
276
94
135
316
BA
1.68
Top_pl.w.drain. 130/-/0,5...
101016
4037494917824
ICS25
Top_pl.w.drain. 130/-/0,5...
130
180
238
306
94
135
316
BA
2.19
Top_pl.w.drain. 150/-/0,5...
101017
4037494917831
ICS25
Top_pl.w.drain. 150/-/0,5...
150
200
258
326
94
135
316
BA
2.53
Top_pl.w.drain. 180/-/0,5...
101018
4037494917848
ICS25
Top_pl.w.drain. 180/-/0,5...
180
230
278
356
94
135
316
BA
3.03
Top_pl.w.drain. 200/-/0,5...
101019
4037494163849
ICS25
Top_pl.w.drain. 200/-/0,5...
200
250
285
353
94
135
316
BA
3.37
Top_pl.w.drain. 230/-/0,5...
101337
4037494494271
ICS25
Top_pl.w.drain. 230/-/0,5...
230
280
315
383
94
135
316
BA
3.88
Top_pl.w.drain. 250/-/0,5...
101020
4037494163856
ICS25
Top_pl.w.drain. 250/-/0,5...
250
300
335
403
94
135
316
BA
4.22
Top_pl.w.drain. 300/-/0,5...
101021
4037494163863
ICS25
Top_pl.w.drain. 300/-/0,5...
300
350
385
453
94
135
316
BA
5.06
Top_pl.w.drain. 350/-/0,5...
101022
4037494163870
ICS25
Top_pl.w.drain. 350/-/0,5...
350
400
435
503
94
135
316
BA
5.90
Top_pl.w.drain. 400/-/0,6...
101023
4037494163887
ICS25
Top_pl.w.drain. 400/-/0,6...
400
450
485
553
100
135
316
BA
6.56
Top_pl.w.drain. 450/-/0,6...
101024
4037494163894
ICS25
Top_pl.w.drain. 450/-/0,6...
450
500
535
603
100
135
316
BA
7.38
Top_pl.w.drain. 500/-/0,6...
101025
4037494163900
ICS25
Top_pl.w.drain. 500/-/0,6...
500
550
585
653
100
135
316
BA
8.20
Top_pl.w.drain. 600/-/0,6...
101026
4037494163924
ICS25
Top_pl.w.drain. 600/-/0,6...
600
650
685
753
100
135
316
BA
9.84
Top_pl.w.drain. 700/-/0,6...
101027
4037494163931
ICS25
Top_pl.w.drain. 700/-/0,6...
700
750
785
853
100
135
316
BA
11.48
Top_pl.w.drain. 750/-/0,6...
143333
4051921617330
ICS25
Top_pl.w.drain. 750/-/0,6...
750
800
870
950
92
135
316
BA
37.37
Top_pl.w.drain. 800/-/0,6...
133120
4051921474773
ICS25
Top_pl.w.drain. 800/-/0,6...
800
850
920
1000
92
135
316
BA
35.13
Top_pl.w.drain. 850/-/0,6...
143345
4051921617453
ICS25
Top_pl.w.drain. 850/-/0,6...
850
900
970
1050
92
135
316
BA
42.35
Top_pl.w.drain. 900/-/0,6...
133159
4051921475169
ICS25
Top_pl.w.drain. 900/-/0,6...
900
950
1020
1100
92
135
316
BA
36.41
Top_pl.w.drain. 950/-/0,6...
143359
4051921617590
ICS25
Top_pl.w.drain. 950/-/0,6...
950
1000
1070
1150
92
135
316
BA
47.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성