카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 90° log - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/tee_long.prj},{NB=Tee_long 250/90/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(117953)},{MAT=117953},{EAN=4037494919026},{DC=GB,IT},{SYS=ICS25},{COM=Flue connection (RA)},{SAP=Tee_long 250/90/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=250},{INTX=6.000},{EXT=300},{A=455},{B=209},{C=190},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=6.56},{PQ=6},{CODE=8151125084},{CODESD=231409025},{CQ=1},{VER=1},{VERXX=1},{SHORT=250/90/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee_long 80/90/0,5/316/BA...
100879
4037494166000
ICS25
Tee_long 80/90/0,5/316/BA...
80
130
288
126
105
90
333
316
BA
1.63
Tee_long 100/90/0,5/316/B...
100880
4037494166017
ICS25
Tee_long 100/90/0,5/316/B...
100
150
288
126
115
90
333
316
BA
1.95
Tee_long 130/90/0,5/316/B...
100881
4037494166024
ICS25
Tee_long 130/90/0,5/316/B...
130
180
455
209
130
90
500
316
BA
3.42
Tee_long 130/90/0,5/316/B...
116107
4037494918975
ICS25
Tee_long 130/90/0,5/316/B...
130
180
455
209
130
90
500
316
BA
3.42
Tee_long 150/90/0,5/316/B...
100882
4037494166031
ICS25
Tee_long 150/90/0,5/316/B...
150
200
455
209
140
90
500
316
BA
3.88
Tee_long 150/90/0,5/316/B...
116448
4037494918982
ICS25
Tee_long 150/90/0,5/316/B...
150
200
455
209
140
90
500
316
BA
3.88
Tee_long 180/90/0,5/316/B...
100883
4037494166048
ICS25
Tee_long 180/90/0,5/316/B...
180
230
455
209
155
90
500
316
BA
4.57
Tee_long 180/90/0,5/316/B...
117025
4037494918999
ICS25
Tee_long 180/90/0,5/316/B...
180
230
455
209
155
90
500
316
BA
4.57
Tee_long 200/90/0,5/316/B...
100884
4037494166055
ICS25
Tee_long 200/90/0,5/316/B...
200
250
455
209
165
90
500
316
BA
5.04
Tee_long 230/90/0,5/316/B...
101303
4037494494639
ICS25
Tee_long 230/90/0,5/316/B...
230
280
455
209
180
90
500
316
BA
6.04
Tee_long 250/90/0,5/316/B...
100885
4037494166062
ICS25
Tee_long 250/90/0,5/316/B...
250
300
455
209
190
90
500
316
BA
6.56
Tee_long 250/90/0,5/316/B...
117953
4037494919026
ICS25
Tee_long 250/90/0,5/316/B...
250
300
455
209
190
90
500
316
BA
6.56
Tee_long 300/90/0,5/316/B...
100886
4037494166079
ICS25
Tee_long 300/90/0,5/316/B...
300
350
480
222
205
90
525
316
BA
7.90
Tee_long 350/90/0,5/316/B...
100887
4037494166086
ICS25
Tee_long 350/90/0,5/316/B...
350
400
530
247
240
90
575
316
BA
10.39
Tee_long 400/90/1,0/316/B...
100888
4037494166093
ICS25
Tee_long 400/90/1,0/316/B...
400
450
605
285
280
90
650
316
BA
13.36
Tee_long 450/90/1,0/316/B...
100889
4037494166109
ICS25
Tee_long 450/90/1,0/316/B...
450
500
655
310
305
90
700
316
BA
15.51
Tee_long 500/90/1,0/316/B...
100890
4037494166116
ICS25
Tee_long 500/90/1,0/316/B...
500
550
705
335
330
90
750
316
BA
18.70
Tee_long 600/90/1,0/316/B...
100891
4037494166130
ICS25
Tee_long 600/90/1,0/316/B...
600
650
805
385
380
90
850
316
BA
23.50
Tee_long 700/90/1,0/316/B...
100892
4037494166147
ICS25
Tee_long 700/90/1,0/316/B...
700
750
905
435
430
90
950
316
BA
31.44
Tee_long 750/90/1,0/316/B...
149365
4051921683144
ICS25
Tee 750/90/1,0/316/BA/ICS...
750
800
955
460
455
90
1005
316
BA
95.50
Tee_long 800/90/1,0/316/B...
133190
4051921475473
ICS25
Tee 800/90/1,0/316/BA/ICS...
800
850
1005
485
480
90
1055
316
BA
63.90
Tee_long 850/90/1,0/316/B...
143350
4051921617507
ICS25
Tee 850/90/1,0/316/BA/ICS...
850
900
1055
510
505
90
1105
316
BA
72.33
Tee_long 900/90/1,0/316/B...
118749
4037494949290
ICS25
Tee 900/90/1,0/316/BA/ICS...
900
950
1105
535
530
90
1155
316
BA
93.00
Tee_long 950/90/1,0/316/B...
143364
4051921617644
ICS25
Tee 950/90/1,0/316/BA/ICS...
950
1000
1155
560
555
90
1205
316
BA
80.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성