카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 90° with rear Inspection - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/inspection_connection_inspec_tee.prj},{NB=Inspec.Tee 180/90/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(104450)},{MAT=104450},{EAN=4037494418772},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BA},{SYS=ICS25},{SAP=Inspec.Tee 180/90/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=455},{B=250},{C=155},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=5.48},{ANGL=55},{SHORT=180/90/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee 130/90/0,5/316...
104448
4037494900956
ICS25
Inspec.Tee 130/90/0,5/316...
130
180
455
250
130
90
500
316
BA
3.66
Inspec.Tee 150/90/0,5/316...
104449
4037494419984
ICS25
Inspec.Tee 150/90/0,5/316...
150
200
455
250
140
90
500
316
BA
4.29
Inspec.Tee 180/90/0,5/316...
104450
4037494418772
ICS25
Inspec.Tee 180/90/0,5/316...
180
230
455
250
155
90
500
316
BA
5.48
Inspec.Tee 200/90/0,5/316...
104451
4037494418789
ICS25
Inspec.Tee 200/90/0,5/316...
200
250
455
250
165
90
500
316
BA
6.31
Inspec.Tee 250/90/0,5/316...
104452
4037494900970
ICS25
Inspec.Tee 250/90/0,5/316...
250
300
455
250
190
90
500
316
BA
8.76
Inspec.Tee 300/90/0,5/316...
104453
4037494900987
ICS25
Inspec.Tee 300/90/0,5/316...
300
350
455
250
215
90
500
316
BA
10.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성