카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 45° - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/flue_connection_tee_45.prj},{NB=Tee 230/45/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(118345)},{MAT=118345},{EAN=4037494919521},{DC=GB},{SYS=ICS25},{SAP=Tee 230/45/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=530},{B=393},{C=390},{W1=45},{NL=575},{ML=316},{SL=BA},{WG=7.79},{EXTX=281.35},{INTX=229.96},{AX=586.50},{BC=401.000},{AY=3.500},{SHORT=230/45/0,5/316/BA/ICS25},{MEAS1=15.862},{MEAS2=18.000},{MEAS3=21.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee 80/45/0,5/316/BA/ICS2...
100851
4037494166154
ICS25
Tee 80/45/0,5/316/BA/ICS2...
80
130
330
218
219
45
375
316
BA
1.85
Tee 80/45/0,5/316/BA/ICS2...
113314
4037494919460
ICS25
Tee 80/45/0,5/316/BA/ICS2...
80
130
330
218
219
45
375
316
BA
1.85
Tee 100/45/0,5/316/BA/ICS...
100852
4037494166161
ICS25
Tee 100/45/0,5/316/BA/ICS...
100
150
355
246
245
45
400
316
BA
2.47
Tee 100/45/0,5/316/BA/ICS...
114914
4037494919477
ICS25
Tee 100/45/0,5/316/BA/ICS...
100
150
355
246
245
45
400
316
BA
2.47
Tee 130/45/0,5/316/BA/ICS...
100853
4037494166178
ICS25
Tee 130/45/0,5/316/BA/ICS...
130
180
455
328
328
45
500
316
BA
4.11
Tee 130/45/0,5/316/BA/ICS...
116671
4037494919484
ICS25
Tee 130/45/0,5/316/BA/ICS...
130
180
455
328
328
45
500
316
BA
4.11
Tee 150/45/0,5/316/BA/ICS...
100854
4037494166185
ICS25
Tee 150/45/0,5/316/BA/ICS...
150
200
455
329
328
45
500
316
BA
4.63
Tee 150/45/0,5/316/BA/ICS...
117052
4037494919491
ICS25
Tee 150/45/0,5/316/BA/ICS...
150
200
455
329
328
45
500
316
BA
4.63
Tee 180/45/0,5/316/BA/ICS...
100855
4037494166192
ICS25
Tee 180/45/0,5/316/BA/ICS...
180
230
455
322
325
45
500
316
BA
5.37
Tee 180/45/0,5/316/BA/ICS...
117406
4037494919507
ICS25
Tee 180/45/0,5/316/BA/ICS...
180
230
455
322
325
45
500
316
BA
5.37
Tee 200/45/0,5/316/BA/ICS...
100856
4037494166208
ICS25
Tee 200/45/0,5/316/BA/ICS...
200
250
530
378
376
45
575
316
BA
6.80
Tee 230/45/0,5/316/BA/ICS...
101301
4037494494783
ICS25
Tee 230/45/0,5/316/BA/ICS...
230
280
530
393
390
45
575
316
BA
7.79
Tee 230/45/0,5/316/BA/ICS...
118345
4037494919521
ICS25
Tee 230/45/0,5/316/BA/ICS...
230
280
530
393
390
45
575
316
BA
7.79
Tee 250/45/0,5/316/BA/ICS...
100857
4037494166215
ICS25
Tee 250/45/0,5/316/BA/ICS...
250
300
560
413
410
45
605
316
BA
8.61
Tee 250/45/0,5/316/BA/ICS...
118527
4037494919538
ICS25
Tee 250/45/0,5/316/BA/ICS...
250
300
560
413
410
45
605
316
BA
8.61
Tee 300/45/0,5/316/BA/ICS...
100858
4037494166222
ICS25
Tee 300/45/0,5/316/BA/ICS...
300
350
623
472
469
45
668
316
BA
11.53
Tee 350/45/0,5/316/BA/ICS...
100859
4037494166239
ICS25
Tee 350/45/0,5/316/BA/ICS...
350
400
697
530
530
45
742
316
BA
14.78
Tee 400/45/1/316/BA/ICS25
100860
4037494166246
ICS25
Tee 400/45/1/316/BA/ICS25
400
450
815
615
615
45
860
316
BA
19.52
Tee 450/45/1/316/BA/ICS25
100861
4037494166253
ICS25
Tee 450/45/1/316/BA/ICS25
450
500
885
675
675
45
930
316
BA
21.49
Tee 500/45/1/316/BA/ICS25
100862
4037494166260
ICS25
Tee 500/45/1/316/BA/ICS25
500
550
955
735
735
45
1000
316
BA
26.09
Tee 600/45/1/316/BA/ICS25
100863
4037494166284
ICS25
Tee 600/45/1/316/BA/ICS25
600
650
1100
855
855
45
1145
316
BA
36.86
Tee 700/45/1/316/BA/ICS25
100864
4037494166291
ICS25
Tee 700/45/1/316/BA/ICS25
700
750
1245
980
980
45
1290
316
BA
48.94
Tee 750/135/1,0/316/BA/IC...
149363
4051921683120
ICS25
Tee 750/135/1,0/316/BA/IC...
750
800
1365
1070
1070
45
1415
316
BA
63.82
Tee 800/135/1,0/316/BA/IC...
138002
4051921553706
ICS25
Tee 800/135/1,0/316/BA/IC...
800
850
1435
1130
1130
45
1485
316
BA
82.33
Tee 850/135/1,0/316/BA/IC...
143351
4051921617514
ICS25
Tee 850/135/1,0/316/BA/IC...
850
900
1505
1190
1190
45
1555
316
BA
99.07
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성