카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Appliance Connector - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/adaptor_app_conn.prj},{NB=App.Conn. 200/-/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(111593)},{MAT=111593},{EAN=5035944173584},{DC=AT,DE,CZ,SI,SK,GB},{SYS=ICS25},{SAP=App.Conn. 200/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=178},{NL=178},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.94},{EXTX=201.000},{VERS=1},{EXTY=25.05},{SHORT=200/-/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
App.Conn. 80/-/0,5/316/BA...
110466
5035944173522
ICS25
App.Conn. 80/-/0,5/316/BA...
80
130
178
178
316
BA
0.43
App.Conn. 80/-/0,5/316/BA...
148384
4051921666154
ICS25
App.Conn. 80/-/0,5/316/BA...
80
130
178
178
316
BA
0.43
App.Conn. 100/-/0,5/316/B...
110688
5035944173539
ICS25
App.Conn. 100/-/0,5/316/B...
100
150
178
178
316
BA
0.51
App.Conn. 100/-/0,5/316/B...
148385
4051921666161
ICS25
App.Conn. 100/-/0,5/316/B...
100
150
178
178
316
BA
0.51
App.Conn. 130/-/0,5/316/B...
110916
5035944173553
ICS25
App.Conn. 130/-/0,5/316/B...
130
180
178
178
316
BA
0.64
App.Conn. 150/-/0,5/316/B...
111158
5035944173560
ICS25
App.Conn. 150/-/0,5/316/B...
150
200
178
178
316
BA
0.72
App.Conn. 180/-/0,5/316/B...
111468
5035944173577
ICS25
App.Conn. 180/-/0,5/316/B...
180
230
178
178
316
BA
0.85
App.Conn. 200/-/0,5/316/B...
111593
5035944173584
ICS25
App.Conn. 200/-/0,5/316/B...
200
250
178
178
316
BA
0.94
App.Conn. 230/-/0,5/316/B...
111960
5035944173591
ICS25
App.Conn. 230/-/0,5/316/B...
230
280
178
178
316
BA
1.07
App.Conn. 250/-/0,5/316/B...
112147
5035944173607
ICS25
App.Conn. 250/-/0,5/316/B...
250
300
178
178
316
BA
1.15
App.Conn. 300/-/0,5/316/B...
112636
5035944173614
ICS25
App.Conn. 300/-/0,5/316/B...
300
350
178
178
316
BA
1.36
App.Conn. 350/-/0,5/316/B...
112881
4037494909898
ICS25
App.Conn. 350/-/0,5/316/B...
350
400
178
178
316
BA
1.58
App.Conn. 400/-/0,6/316/B...
113163
4037494909904
ICS25
App.Conn. 400/-/0,6/316/B...
400
450
178
178
316
BA
1.76
App.Conn. 450/-/0,6/316/B...
129678
4037494787670
ICS25
App.Conn. 450/-/0,6/316/B...
450
500
178
178
316
BA
1.94
App.Conn. 500/-/0,6/316/B...
114400
4037494909928
ICS25
App.Conn. 500/-/0,6/316/B...
500
550
178
178
316
BA
2.15
App.Conn. 600/-/0,6/316/B...
114960
4037494909935
ICS25
App.Conn. 600/-/0,6/316/B...
600
650
178
178
316
BA
2.52
App.Conn. 700/-/0,6/316/B...
115379
4037494909942
ICS25
App.Conn. 700/-/0,6/316/B...
700
750
178
178
316
BA
2.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성