카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Extension Support UNI - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/adaptor_anchor_plate_uni.prj},{NB=Anchor_plateUNI 180/180/0,6/316/BA/ICS25(a)(400)(117308)},{MAT=117308},{EAN=4037494499825},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,BA,IT},{SYS=ICS25},{SAP=Anchor_plateUNI 180/180/0,6/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=373},{B=495},{C=240},{D1=173},{NL=495},{ML=316},{SL=BA},{WG=5.05},{D1X=172.89},{D1Y=5.144},{D1Z=93.535},{AX=373.094},{EXTX=231.17},{VERS=1},{E1=174},{E2=45},{E3=19},{E4=30},{VERS1=8},{SHORT=180/180/0,6/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Anchor_plateUNI 130/120/0...
116593
4037494499795
ICS25
Anchor_plateUNI 130/120/0...
130
180
333
495
240
115
495
316
BA
4.02
Anchor_plateUNI 150/140/0...
116765
4037494499801
ICS25
Anchor_plateUNI 150/140/0...
150
200
333
495
240
135
495
316
BA
4.23
Anchor_plateUNI 180/160/0...
116958
4037494499818
ICS25
Anchor_plateUNI 180/160/0...
180
230
333
495
240
153
495
316
BA
4.51
Anchor_plateUNI 180/180/0...
117308
4037494499825
ICS25
Anchor_plateUNI 180/180/0...
180
230
373
495
240
173
495
316
BA
5.05
Anchor_plateUNI 200/200/0...
117369
4037494499832
ICS25
Anchor_plateUNI 200/200/0...
200
250
373
495
240
193
495
316
BA
5.24
Anchor_plateUNI 250/250/0...
118205
4037494499849
ICS25
Anchor_plateUNI 250/250/0...
250
300
493
495
240
240
495
316
BA
7.54
Anchor_plateUNI 300/300/0...
118646
4037494499856
ICS25
Anchor_plateUNI 300/300/0...
300
350
563
495
240
285
495
316
BA
9.18
Anchor_plateUNI 350/350/0...
120543
4037494499863
ICS25
Anchor_plateUNI 350/350/0...
350
400
613
495
240
335
495
316
BA
10.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성