카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Bend 85° N1 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/85_bend_inspec_bend_n1_asmtab.prj},{NB=Inspec.bend_N1 230/85/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(100801)},{MAT=100801},{EAN=4037494901441},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK},{SYS=ICS25},{SAP=Inspec.bend_N1 230/85/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=199},{B=243},{C=64},{D1=150},{W1=85},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.86},{INTX=230.000},{EXTX=281.200},{AX=198.537},{BX=243.230},{VERS=1},{VERS1=2},{VERS2=4},{MEAS1=100.086},{MEAS2=145.172},{MEAS3=181.0},{MEAS4=155.377},{MEAS5=149.0},{MEAS6=51.50},{SHORT=230/85/0,5/316/BA/ICS25},{MEAS7=238.714},{MEAS8=124.331},{VER=7},{PPATH=85_bend_inspec_bend_n1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.bend_N1 80/85/0,5/...
101294
4037494901380
ICS25
Inspec.bend_N1 80/85/0,5/...
80
130
153
197
64
80
85
316
BA
1.61
Inspec.bend_N1 100/85/0,5...
101295
4037494901397
ICS25
Inspec.bend_N1 100/85/0,5...
100
150
151
195
64
100
85
316
BA
2.02
Inspec.bend_N1 130/85/0,5...
100797
4037494901403
ICS25
Inspec.bend_N1 130/85/0,5...
130
180
163
207
64
130
85
316
BA
2.68
Inspec.bend_N1 150/85/0,5...
100798
4037494901410
ICS25
Inspec.bend_N1 150/85/0,5...
150
200
182
226
64
150
85
316
BA
3.05
Inspec.bend_N1 180/85/0,5...
100799
4037494901427
ICS25
Inspec.bend_N1 180/85/0,5...
180
230
179
223
64
150
85
316
BA
3.68
Inspec.bend_N1 200/85/0,5...
100800
4037494901434
ICS25
Inspec.bend_N1 200/85/0,5...
200
250
185
229
64
150
85
316
BA
3.98
Inspec.bend_N1 230/85/0,5...
100801
4037494901441
ICS25
Inspec.bend_N1 230/85/0,5...
230
280
199
243
64
150
85
316
BA
3.86
Inspec.bend_N1 250/85/0,5...
100802
4037494901458
ICS25
Inspec.bend_N1 250/85/0,5...
250
300
208
252
64
150
85
316
BA
5.12
Inspec.bend_N1 300/85/0,5...
100803
4037494901465
ICS25
Inspec.bend_N1 300/85/0,5...
300
350
232
276
64
200
85
316
BA
6.74
Inspec.bend_N1 350/85/0,5...
100804
4037494901472
ICS25
Inspec.bend_N1 350/85/0,5...
350
400
258
302
64
200
85
316
BA
8.18
Inspec.bend_N1 400/85/0,6...
100805
4037494901489
ICS25
Inspec.bend_N1 400/85/0,6...
400
450
275
315
64
250
85
316
BA
10.20
Inspec.bend_N1 450/85/0,6...
100806
4037494901496
ICS25
Inspec.bend_N1 450/85/0,6...
450
500
441
479
64
250
85
316
BA
12.78
Inspec.bend_N1 500/85/0,6...
100807
4037494901502
ICS25
Inspec.bend_N1 500/85/0,6...
500
550
452
490
64
250
85
316
BA
14.94
Inspec.bend_N1 600/85/0,6...
100808
4037494901526
ICS25
Inspec.bend_N1 600/85/0,6...
600
650
474
512
64
250
85
316
BA
19.50
Inspec.bend_N1 700/85/0,6...
100809
4037494901533
ICS25
Inspec.bend_N1 700/85/0,6...
700
750
496
534
64
250
85
316
BA
24.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성