카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 250mm - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/250_pipe_locking_band.prj},{NB=Pipe 230/250/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(114610)},{MAT=114610},{EAN=4037494919972},{DC=GB},{SYS=ICS25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Pipe 230/250/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.31},{CODE=},{CODESD=},{CQ=},{PQ=MIN},{VER=7},{SHORT=230/250/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/250/0,5/316/BA/IC...
100670
4037494164884
ICS25
Pipe 80/250/0,5/316/BA/IC...
80
130
205
250
316
BA
0.97
Pipe 80/250/0,5/316/BA/IC...
111569
4037494919910
ICS25
Pipe 80/250/0,5/316/BA/IC...
80
130
205
250
316
BA
0.97
Pipe 100/250/0,5/316/BA/I...
100671
4037494164891
ICS25
Pipe 100/250/0,5/316/BA/I...
100
150
205
250
316
BA
1.15
Pipe 100/250/0,5/316/BA/I...
111980
4037494919927
ICS25
Pipe 100/250/0,5/316/BA/I...
100
150
205
250
316
BA
1.15
Pipe 130/250/0,5/316/BA/I...
100672
4037494164907
ICS25
Pipe 130/250/0,5/316/BA/I...
130
180
205
250
316
BA
1.42
Pipe 130/250/0,5/316/BA/I...
112593
4037494919934
ICS25
Pipe 130/250/0,5/316/BA/I...
130
180
205
250
316
BA
1.42
Pipe 150/250/0,5/316/BA/I...
100673
4037494164914
ICS25
Pipe 150/250/0,5/316/BA/I...
150
200
205
250
316
BA
1.59
Pipe 150/250/0,5/316/BA/I...
112909
4037494919941
ICS25
Pipe 150/250/0,5/316/BA/I...
150
200
205
250
316
BA
1.59
Pipe 180/250/0,5/316/BA/I...
100674
4037494164921
ICS25
Pipe 180/250/0,5/316/BA/I...
180
230
205
250
316
BA
1.86
Pipe 180/250/0,5/316/BA/I...
113364
4037494919958
ICS25
Pipe 180/250/0,5/316/BA/I...
180
230
205
250
316
BA
1.86
Pipe 200/250/0,5/316/BA/I...
100675
4037494164938
ICS25
Pipe 200/250/0,5/316/BA/I...
200
250
205
250
316
BA
2.04
Pipe 200/250/0,5/316/BA/I...
114271
4037494919965
ICS25
Pipe 200/250/0,5/316/BA/I...
200
250
205
250
316
BA
2.04
Pipe 230/250/0,5/316/BA/I...
101287
4037494495056
ICS25
Pipe 230/250/0,5/316/BA/I...
230
280
205
250
316
BA
2.31
Pipe 230/250/0,5/316/BA/I...
114610
4037494919972
ICS25
Pipe 230/250/0,5/316/BA/I...
230
280
205
250
316
BA
2.31
Pipe 250/250/0,5/316/BA/I...
100676
4037494164945
ICS25
Pipe 250/250/0,5/316/BA/I...
250
300
205
250
316
BA
2.49
Pipe 250/250/0,5/316/BA/I...
114926
4037494919989
ICS25
Pipe 250/250/0,5/316/BA/I...
250
300
205
250
316
BA
2.49
Pipe 300/250/0,5/316/BA/I...
100677
4037494164952
ICS25
Pipe 300/250/0,5/316/BA/I...
300
350
205
250
316
BA
2.92
Pipe 350/250/0,5/316/BA/I...
100678
4037494164969
ICS25
Pipe 350/250/0,5/316/BA/I...
350
400
205
250
316
BA
3.37
Pipe 400/250/0,6/316/BA/I...
100679
4037494164976
ICS25
Pipe 400/250/0,6/316/BA/I...
400
450
205
250
316
BA
3.82
Pipe 450/250/0,6/316/BA/I...
100680
4037494164983
ICS25
Pipe 450/250/0,6/316/BA/I...
450
500
205
250
316
BA
4.59
Pipe 500/250/0,6/316/BA/I...
100681
4037494164990
ICS25
Pipe 500/250/0,6/316/BA/I...
500
550
205
250
316
BA
5.07
Pipe 600/250/0,6/316/BA/I...
100682
4037494165010
ICS25
Pipe 600/250/0,6/316/BA/I...
600
650
205
250
316
BA
6.01
Pipe 700/250/0,6/316/BA/I...
100683
4037494165027
ICS25
Pipe 700/250/0,6/316/BA/I...
700
750
205
250
316
BA
6.97
Pipe 750/250/0,6/316/BA/I...
143294
4051921616944
ICS25
Pipe 750/250/0,6/316/BA/I...
750
800
205
250
316
BA
8.07
Pipe 800/250/0,6/316/BA/I...
133116
4051921474735
ICS25
Pipe 800/250/0,6/316/BA/I...
800
850
205
250
316
BA
8.35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성