카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 200mm - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/200_pipe_locking_band.prj},{NB=Pipe 200/200/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(100661)},{MAT=100661},{EAN=4037494167694},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE},{SYS=ICS25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Pipe 200/200/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=155},{NL=200},{ML=316},{SL=BA},{WG=1.61},{CODE=8191120084},{CODESD=142005020},{CQ=1},{PQ=24},{VER=6},{SHORT=200/200/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/200/0,5/316/BA/I...
100656
4037494167649
ICS25
Pipe 80/200/0,5/316/BA/IC...
80
130
155
200
316
BA
0.77
Pipe 80/200/0,5/316/BA/I...
111160
4037494920008
ICS25
Pipe 80/200/0,5/316/BA/IC...
80
130
155
200
316
BA
0.77
Pipe 100/200/0,5/316/BA/I...
100657
4037494167656
ICS25
Pipe 100/200/0,5/316/BA/I...
100
150
155
200
316
BA
0.91
Pipe 100/200/0,5/316/BA/I...
111471
4037494920015
ICS25
Pipe 100/200/0,5/316/BA/I...
100
150
155
200
316
BA
0.91
Pipe 130/200/0,5/316/BA/I...
100658
4037494167663
ICS25
Pipe 130/200/0,5/316/BA/I...
130
180
155
200
316
BA
1.12
Pipe 130/200/0,5/316/BA/I...
111949
4037494920022
ICS25
Pipe 130/200/0,5/316/BA/I...
130
180
155
200
316
BA
1.12
Pipe 150/200/0,5/316/BA/I...
100659
4037494167670
ICS25
Pipe 150/200/0,5/316/BA/I...
150
200
155
200
316
BA
1.26
Pipe 150/200/0,5/316/BA/I...
112244
4037494920039
ICS25
Pipe 150/200/0,5/316/BA/I...
150
200
155
200
316
BA
1.26
Pipe 180/200/0,5/316/BA/I...
100660
4037494167687
ICS25
Pipe 180/200/0,5/316/BA/I...
180
230
155
200
316
BA
1.47
Pipe 180/200/0,5/316/BA/I...
112673
4037494920046
ICS25
Pipe 180/200/0,5/316/BA/I...
180
230
155
200
316
BA
1.47
Pipe 200/200/0,5/316/BA/I...
100661
4037494167694
ICS25
Pipe 200/200/0,5/316/BA/I...
200
250
155
200
316
BA
1.61
Pipe 200/200/0,5/316/BA/I...
112961
4037494920053
ICS25
Pipe 200/200/0,5/316/BA/I...
200
250
155
200
316
BA
1.61
Pipe 230/200/0,5/316/BA/I...
101286
4037494495148
ICS25
Pipe 230/200/0,5/316/BA/I...
230
280
155
200
316
BA
1.83
Pipe 230/200/0,5/316/BA/I...
113282
4037494920060
ICS25
Pipe 230/200/0,5/316/BA/I...
230
280
155
200
316
BA
1.83
Pipe 250/200/0,5/316/BA/I...
100662
4037494167700
ICS25
Pipe 250/200/0,5/316/BA/I...
250
300
155
200
316
BA
1.97
Pipe 250/200/0,5/316/BA/I...
113516
4037494920077
ICS25
Pipe 250/200/0,5/316/BA/I...
250
300
155
200
316
BA
1.97
Pipe 300/200/0,5/316/BA/I...
100663
4037494167557
ICS25
Pipe 300/200/0,5/316/BA/I...
300
350
155
200
316
BA
2.31
Pipe 350/200/0,5/316/BA/I...
100664
4037494167564
ICS25
Pipe 350/200/0,5/316/BA/I...
350
400
155
200
316
BA
2.67
Pipe 400/200/0,6/316/BA/I...
100665
4037494167571
ICS25
Pipe 400/200/0,6/316/BA/I...
400
450
155
200
316
BA
3.02
Pipe 450/200/0,6/316/BA/I...
100666
4037494167588
ICS25
Pipe 450/200/0,6/316/BA/I...
450
500
155
200
316
BA
4.79
Pipe 500/200/0,6/316/BA/I...
100667
4037494167595
ICS25
Pipe 500/200/0,6/316/BA/I...
500
550
155
200
316
BA
5.25
Pipe 600/200/0,6/316/BA/I...
100668
4037494167618
ICS25
Pipe 600/200/0,6/316/BA/I...
600
650
155
200
316
BA
6.59
Pipe 700/200/0,6/316/BA/I...
100669
4037494167625
ICS25
Pipe 700/200/0,6/316/BA/I...
700
750
155
200
316
BA
7.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성